您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Balkenschuh Kombi SXJHK - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
balkenschuhe
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/balkenschuhe/balkenschuh_kombi_sxjhk.prj},{NB=SXJHK73184(300)},{SPAXNUMMER=SXJHK73184},{LOD=300},{B=73},{H=184},{L=80},{T=2},{NH1=26},{NN2=14},{NH2=6},{PREIS=235.67},{VPE1=12.15},{VPE2=25},{VPE3=24},{EANCODE1=4003530261398},{EANCODE2=4003530264085},{H1=27.350},{H2=67.000},{H3=57.350},{H4=30.400},{N=2},{EH=1},{UH=18},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
T
Stärke
[mm]
NH1
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 5
[mm]
NN2
Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger Ø 5
[mm]
NH2
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 11
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
ⁿ/ₐ
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE
[kg]
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXJHK40110(300)
SXJHK40110
40
110
80
2
14
8
4xØ9
13.50
50
24
4003530261480
4003530264177
SXJHK51105(300)
SXJHK51105
51
105
80
2
14
8
4xØ9
13.50
50
24
4003530261473
4003530264160
SXJHK51135(300)
SXJHK51135
51
135
80
2
18
10
4
17.70
50
24
4003530261466
4003530264153
SXJHK51165(300)
SXJHK51165
51
165
80
2
22
12
4
20.00
50
24
4003530261534
4003530264221
SXJHK51195(300)
SXJHK51195
51
195
80
2
26
14
6
12.15
25
24
4003530261459
4003530264146
SXJHK60100(300)
SXJHK60100
60
100
80
2
14
8
4xØ9
13.50
50
24
4003530261404
4003530264092
SXJHK60130(300)
SXJHK60130
60
130
80
2
19
10
4
17.70
50
24
4003530261442
4003530264139
SXJHK60160(300)
SXJHK60160
60
160
80
2
22
12
4
21.00
50
24
4003530261435
4003530264122
SXJHK60190(300)
SXJHK60190
60
190
80
2
26
14
6
12.15
25
24
4003530261428
4003530264115
SXJHK60220(300)
SXJHK60220
60
220
80
2
30
16
6
13.83
25
24
4003530261411
4003530264108
SXJHK70155(300)
SXJHK70155
70
155
80
2
22
12
4
21.00
50
24
4003530261305
4003530263996
SXJHK73184(300)
SXJHK73184
73
184
80
2
26
14
6
12.15
25
24
4003530261398
4003530264085
SXJHK80120(300)
SXJHK80120
80
120
80
2
18
10
4
17.70
50
24
4003530261497
4003530264184
SXJHK80150(300)
SXJHK80150
80
150
80
2
22
12
4
21.00
50
24
4003530261374
4003530264061
SXJHK80180(300)
SXJHK80180
80
180
80
2
26
14
6
12.15
25
24
4003530261367
4003530264054
SXJHK80210(300)
SXJHK80210
80
210
80
2
30
16
6
13.83
25
24
4003530261350
4003530264047
SXJHK10090(300)
SXJHK10090
100
90
80
2
12
6
2
16.60
50
24
4003530261343
4003530264030
SXJHK100140(300)
SXJHK100140
100
140
80
2
22
12
4
21.00
50
24
4003530261336
4003530264023
SXJHK100170(300)
SXJHK100170
100
170
80
2
26
14
6
12.15
25
24
4003530261329
4003530264016
SXJHK100200(300)
SXJHK100200
100
200
80
2
30
16
6
13.83
25
24
4003530261312
4003530264009
SXJHK120120(300)
SXJHK120120
120
120
80
2
18
10
4
9.95
25
24
4003530261381
4003530264078
SXJHK120160(300)
SXJHK120160
120
160
80
2
26
14
4
12.15
25
24
4003530261541
4003530264238
SXJHK120190(300)
SXJHK120190
120
190
80
2
30
16
6
15.48
25
24
4003530261503
4003530264191
SXJHK140139(300)
SXJHK140139
140
139
80
2
22
12
4
11.60
25
24
4003530261510
4003530264207
SXJHK140180(300)
SXJHK140180
140
180
80
2
30
16
6
13.83
25
24
4003530261527
4003530264214
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表