您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Mit Kopfbohrung, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/14179.prj},{NB=0271010600905(350)},{IDNR=0271010600905},{DURCHMESSER=6},{KOPFDURCHMESSER=11.6},{LAENGE=90},{GEWINDELAENGE=61},{BEZ=Universalschraube mit Kopfbohrung, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX},{GR=6x90},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgT)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0271010600905
0271010600905
Universalschraube mit Kop...
6x90
4003530017247
Z2
6
Kreuzschlitz Z
11.6
90
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
61
S-Spitze
0271010601005
0271010601005
Universalschraube mit Kop...
6x100
4003530017254
Z2
6
Kreuzschlitz Z
11.6
100
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
61
S-Spitze
0271010601205
0271010601205
Universalschraube mit Kop...
6x120
4003530017261
Z2
6
Kreuzschlitz Z
11.6
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
68
S-Spitze
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表