您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/32831.prj},{NB=0191010600603(350)},{IDNR=0191010600603},{DURCHMESSER=6.0},{KOPFDURCHMESSER=11.6},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=37},{BEZ=Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX},{GR=6x60},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgT)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0191010601505
0191010601505
Universalschraube, Teilge...
6x150
4003530157646
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
150
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
68
4CUT
0191010601605
0191010601605
Universalschraube, Teilge...
6x160
4003530155819
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
160
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010601805
0191010601805
Universalschraube, Teilge...
6x180
4003530156205
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
180
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010602005
0191010602005
Universalschraube, Teilge...
6x200
4003530156090
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
200
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010602205
0191010602205
Universalschraube, Teilge...
6x220
4003530098666
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
220
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010602405
0191010602405
Universalschraube, Teilge...
6x240
4003530098673
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
240
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010602605
0191010602605
Universalschraube, Teilge...
6x260
4003530098680
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
260
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010602805
0191010602805
Universalschraube, Teilge...
6x280
4003530098697
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
280
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010603005
0191010603005
Universalschraube, Teilge...
6x300
4003530098703
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
300
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0191010500305
0191010500305
Universalschraube, Teilge...
5x30
4003530098390
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
17
4CUT
0191010500355
0191010500355
Universalschraube, Teilge...
5x35
4003530098406
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
25
4CUT
0191010500405
0191010500405
Universalschraube, Teilge...
5x40
4003530098413
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
27
4CUT
0191010500455
0191010500455
Universalschraube, Teilge...
5x45
4003530098420
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
30
4CUT
0191010500505
0191010500505
Universalschraube, Teilge...
5x50
4003530154294
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
32
4CUT
0191010500555
0191010500555
Universalschraube, Teilge...
5x55
4003530098444
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
55
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
37
4CUT
0191010500605
0191010500605
Universalschraube, Teilge...
5x60
4003530149634
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
60
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
37
4CUT
0191010500705
0191010500705
Universalschraube, Teilge...
5x70
4003530154317
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
70
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
41
4CUT
0191010500805
0191010500805
Universalschraube, Teilge...
5x80
4003530154300
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
46
4CUT
0191010500905
0191010500905
Universalschraube, Teilge...
5x90
4003530154324
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
90
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
61
4CUT
0191010501005
0191010501005
Universalschraube, Teilge...
5x100
4003530155116
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
100
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
61
4CUT
0191010501205
0191010501205
Universalschraube, Teilge...
5x120
4003530156113
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
69
4CUT
0191010500303
0191010500303
Universalschraube, Teilge...
5x30
4003530164514
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
17
4CUT
0191010500353
0191010500353
Universalschraube, Teilge...
5x35
4003530165023
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
25
4CUT
0191010500403
0191010500403
Universalschraube, Teilge...
5x40
4003530164576
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
27
4CUT
0191010500453
0191010500453
Universalschraube, Teilge...
5x45
4003530164583
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
30
4CUT
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表