您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMBL Ø 10 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_10_metric.prj},{NB=RMBL10-044(0)_1},{CODE=RMBL10-044},{DH=9.53},{DD=4.76},{LO=44.45},{RG=6.5},{SX=0.0},{S1=11.1},{F1=72},{S2=15.6},{F2=101},{S3=17.8},{F3=115},{SN=22.2},{BXH=2,00 x 1,10},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL10-025
RMBL10-025
9.53
4.76
25.40
10.5
0
6.4
67
8.9
93
10.2
107
12.7
RMBL10-032
RMBL10-032
9.53
4.76
31.75
8.8
0
7.9
69
11.1
97
12.7
111
15.9
RMBL10-038
RMBL10-038
9.53
4.76
38.10
7.4
0
9.5
70
13.3
98
15.2
112
19.1
RMBL10-044
RMBL10-044
9.53
4.76
44.45
6.5
0
11.1
72
15.6
101
17.8
115
22.2
RMBL10-051
RMBL10-051
9.53
4.76
50.80
5.4
0
12.7
69
17.8
97
20.3
110
25.4
RMBL10-064
RMBL10-064
9.53
4.76
63.50
4.6
0
15.9
73
22.2
101
25.4
116
31.8
RMBL10-076
RMBL10-076
9.53
4.76
76.20
3.7
0
19.1
70
26.7
98
30.5
112
38.1
RMBL10-305
RMBL10-305
9.53
4.76
304.80
1.1
0
76.2
80
106.7
112
121.9
128
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表