您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMBL Ø 13 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_13_metric.prj},{NB=RMBL13-076(0)_1},{CODE=RMBL13-076},{DH=12.70},{DD=7.14},{LO=76.20},{RG=6.1},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=117},{S2=26.7},{F2=163},{S3=30.5},{F3=187},{SN=38.1},{BXH=2,40 x 1,40},{DE=12.70},{B=2.780},{H=1.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL13-025
RMBL13-025
12.70
7.14
25.40
19.3
0
6.4
122
8.9
171
10.2
196
12.7
RMBL13-032
RMBL13-032
12.70
7.14
31.75
14.4
0
7.9
114
11.1
160
12.7
182
15.9
RMBL13-038
RMBL13-038
12.70
7.14
38.10
11.9
0
9.5
113
13.3
159
15.2
181
19.1
RMBL13-044
RMBL13-044
12.70
7.14
44.45
10.5
0
11.1
117
15.6
163
17.8
187
22.2
RMBL13-051
RMBL13-051
12.70
7.14
50.80
9.6
0
12.7
122
17.8
171
20.3
196
25.4
RMBL13-064
RMBL13-064
12.70
7.14
63.50
7.9
0
15.9
125
22.2
175
25.4
200
31.8
RMBL13-076
RMBL13-076
12.70
7.14
76.20
6.1
0
19.1
117
26.7
163
30.5
187
38.1
RMBL13-089
RMBL13-089
12.70
7.14
88.90
5.3
0
22.2
117
31.1
163
35.6
187
44.5
RMBL13-102
RMBL13-102
12.70
7.14
101.60
4.5
0
25.4
114
35.6
160
40.6
183
50.8
RMBL13-115
RMBL13-115
12.70
7.14
114.30
4.0
0
28.6
115
40.0
161
45.7
184
57.2
RMBL13-140
RMBL13-140
12.70
7.14
139.70
3.5
0
34.9
122
48.9
171
55.9
196
69.9
RMBL13-165
RMBL13-165
12.70
7.14
165.10
2.5
0
41.3
101
57.8
142
66.0
162
82.6
RMBL13-190
RMBL13-190
12.70
7.14
190.50
2.1
0
47.6
100
66.7
140
76.2
160
95.3
RMBL13-305
RMBL13-305
12.70
7.14
304.80
1.2
0
76.2
93
106.7
131
121.9
149
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表