您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMBL Ø 19 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_19_metric.prj},{NB=RMBL19-089(0)_1},{CODE=RMBL19-089},{DH=19.05},{DD=9.50},{LO=88.90},{RG=14.5},{SX=0.0},{S1=22.2},{F1=323},{S2=31.1},{F2=452},{S3=35.6},{F3=517},{SN=44.5},{BXH=3,90 x 2,00},{DE=19.05},{B=4.775},{H=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL19-025
RMBL19-025
19.05
9.50
25.40
56.0
0
6.4
356
8.9
498
10.2
569
12.7
RMBL19-032
RMBL19-032
19.05
9.50
31.75
44.8
0
7.9
356
11.1
498
12.7
569
15.9
RMBL19-038
RMBL19-038
19.05
9.50
38.10
35.0
0
9.5
334
13.3
467
15.2
534
19.1
RMBL19-044
RMBL19-044
19.05
9.50
44.45
30.8
0
11.1
342
15.6
479
17.8
548
22.2
RMBL19-051
RMBL19-051
19.05
9.50
50.80
26.3
0
12.7
334
17.8
467
20.3
534
25.4
RMBL19-064
RMBL19-064
19.05
9.50
63.50
21.0
0
15.9
334
22.2
467
25.4
534
31.8
RMBL19-076
RMBL19-076
19.05
9.50
76.20
17.7
0
19.1
337
26.7
472
30.5
539
38.1
RMBL19-089
RMBL19-089
19.05
9.50
88.90
14.5
0
22.2
323
31.1
452
35.6
517
44.5
RMBL19-102
RMBL19-102
19.05
9.50
101.60
13.1
0
25.4
334
35.6
467
40.6
534
50.8
RMBL19-115
RMBL19-115
19.05
9.50
114.30
11.2
0
28.6
320
40.0
448
45.7
512
57.2
RMBL19-127
RMBL19-127
19.05
9.50
127.00
10.5
0
31.8
334
44.5
467
50.8
534
63.5
RMBL19-140
RMBL19-140
19.05
9.50
139.70
9.6
0
34.9
336
48.9
471
55.9
538
69.9
RMBL19-152
RMBL19-152
19.05
9.50
152.40
8.8
0
38.1
334
53.3
467
61.0
534
76.2
RMBL19-165
RMBL19-165
19.05
9.50
165.10
8.2
0
41.3
340
57.8
475
66.0
544
82.6
RMBL19-190
RMBL19-190
19.05
9.50
190.50
6.7
0
47.6
317
66.7
444
76.2
507
95.3
RMBL19-305
RMBL19-305
19.05
9.50
304.80
4.2
0
76.2
320
106.7
448
121.9
512
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表