您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMBL Ø 26 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_26_metric.prj},{NB=RMBL26-089(0)_1},{CODE=RMBL26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=25.4},{SX=0.0},{S1=22.2},{F1=564},{S2=31.1},{F2=790},{S3=35.6},{F3=903},{SN=44.5},{BXH=5,50 x 2,60},{DE=25.40},{B=6.350},{H=2.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL26-025
RMBL26-025
25.40
12.70
25.40
96.3
0
6.4
612
8.9
856
10.2
979
12.7
RMBL26-032
RMBL26-032
25.40
12.70
31.75
78.8
0
7.9
626
11.1
876
12.7
1001
15.9
RMBL26-038
RMBL26-038
25.40
12.70
38.10
65.3
0
9.5
622
13.3
871
15.2
995
19.1
RMBL26-044
RMBL26-044
25.40
12.70
44.45
56.0
0
11.1
623
15.6
872
17.8
996
22.2
RMBL26-051
RMBL26-051
25.40
12.70
50.80
46.9
0
12.7
596
17.8
834
20.3
954
25.4
RMBL26-064
RMBL26-064
25.40
12.70
63.50
36.6
0
15.9
581
22.2
814
25.4
930
31.8
RMBL26-076
RMBL26-076
25.40
12.70
76.20
29.9
0
19.1
571
26.7
799
30.5
913
38.1
RMBL26-089
RMBL26-089
25.40
12.70
88.90
25.4
0
22.2
564
31.1
790
35.6
903
44.5
RMBL26-102
RMBL26-102
25.40
12.70
101.60
21.9
0
25.4
556
35.6
778
40.6
890
50.8
RMBL26-115
RMBL26-115
25.40
12.70
114.30
19.3
0
28.6
551
40.0
771
45.7
881
57.2
RMBL26-127
RMBL26-127
25.40
12.70
127.00
16.8
0
31.8
534
44.5
747
50.8
854
63.5
RMBL26-140
RMBL26-140
25.40
12.70
139.70
15.4
0
34.9
538
48.9
753
55.9
861
69.9
RMBL26-152
RMBL26-152
25.40
12.70
152.40
14.0
0
38.1
534
53.3
747
61.0
854
76.2
RMBL26-178
RMBL26-178
25.40
12.70
177.80
12.6
0
44.5
560
62.2
785
71.1
897
88.9
RMBL26-203
RMBL26-203
25.40
12.70
203.20
10.5
0
50.8
534
71.1
747
81.3
854
101.6
RMBL26-305
RMBL26-305
25.40
12.70
304.80
7.0
0
76.2
534
106.7
747
121.9
854
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表