您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMBL Ø 38 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_38_metric.prj},{NB=RMBL38-115(0)_1},{CODE=RMBL38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=40.3},{SX=0.0},{S1=28.6},{F1=1151},{S2=40.0},{F2=1611},{S3=45.7},{F3=1841},{SN=57.2},{BXH=8,30 x 3,60},{DE=38.10},{B=9.525},{H=3.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL38-051
RMBL38-051
38.10
19.05
50.80
92.8
0
12.7
1179
17.8
1650
20.3
1886
25.4
RMBL38-064
RMBL38-064
38.10
19.05
63.50
74.8
0
15.9
1187
22.2
1662
25.4
1899
31.8
RMBL38-076
RMBL38-076
38.10
19.05
76.20
63.0
0
19.1
1201
26.7
1681
30.5
1922
38.1
RMBL38-089
RMBL38-089
38.10
19.05
88.90
52.5
0
22.2
1168
31.1
1635
35.6
1868
44.5
RMBL38-102
RMBL38-102
38.10
19.05
101.60
43.6
0
25.4
1108
35.6
1551
40.6
1772
50.8
RMBL38-115
RMBL38-115
38.10
19.05
114.30
40.3
0
28.6
1151
40.0
1611
45.7
1841
57.2
RMBL38-127
RMBL38-127
38.10
19.05
127.00
36.8
0
31.8
1168
44.5
1635
50.8
1868
63.5
RMBL38-140
RMBL38-140
38.10
19.05
139.70
32.4
0
34.9
1131
48.9
1584
55.9
1810
69.9
RMBL38-152
RMBL38-152
38.10
19.05
152.40
29.8
0
38.1
1134
53.3
1588
61.0
1815
76.2
RMBL38-178
RMBL38-178
38.10
19.05
177.80
26.8
0
44.5
1191
62.2
1668
71.1
1906
88.9
RMBL38-203
RMBL38-203
38.10
19.05
203.20
23.1
0
50.8
1174
71.1
1644
81.3
1879
101.6
RMBL38-254
RMBL38-254
38.10
19.05
254.00
18.6
0
63.5
1179
88.9
1650
101.6
1886
127.0
RMBL38-305
RMBL38-305
38.10
19.05
304.80
14.9
0
76.2
1134
106.7
1588
121.9
1815
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表