您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMBL Ø 63 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_63_metric.prj},{NB=RMBL63-127(0)_1},{CODE=RMBL63-127},{DH=63.50},{DD=38.10},{LO=127.00},{RG=104.0},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=3307},{S2=44.5},{F2=4628},{S3=50.8},{F3=5283},{SN=63.5},{BXH=11,80 x 7,60},{DE=63.50},{B=25.400},{H=7.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL63-076
RMBL63-076
63.50
38.10
76.20
189.3
0
19.1
3616
26.7
5054
30.5
5774
38.1
RMBL63-089
RMBL63-089
63.50
38.10
88.90
156.9
0
22.2
3483
31.1
4880
35.6
5586
44.5
RMBL63-102
RMBL63-102
63.50
38.10
101.60
133.4
0
25.4
3388
35.6
4749
40.6
5416
50.8
RMBL63-115
RMBL63-115
63.50
38.10
114.30
116.7
0
28.6
3338
40.0
4668
45.7
5333
57.2
RMBL63-127
RMBL63-127
63.50
38.10
127.00
104.0
0
31.8
3307
44.5
4628
50.8
5283
63.5
RMBL63-140
RMBL63-140
63.50
38.10
139.70
93.1
0
34.9
3249
48.9
4553
55.9
5204
69.9
RMBL63-152
RMBL63-152
63.50
38.10
152.40
84.3
0
38.1
3212
53.3
4493
61.0
5142
76.2
RMBL63-178
RMBL63-178
63.50
38.10
177.80
72.6
0
44.5
3231
62.2
4516
71.1
5162
88.9
RMBL63-203
RMBL63-203
63.50
38.10
203.20
62.8
0
50.8
3190
71.1
4465
81.3
5106
101.6
RMBL63-254
RMBL63-254
63.50
38.10
254.00
47.1
0
63.5
2991
88.9
4187
101.6
4785
127.0
RMBL63-305
RMBL63-305
63.50
38.10
304.80
38.2
0
76.2
3124
106.7
4375
121.9
4998
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表