您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMHR Ø 16 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_16_metric.prj},{NB=RMHR16-051(0)_1},{CODE=RMHR16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=50.80},{RG=27.1},{SX=0.0},{S1=10.2},{F1=276},{S2=12.7},{F2=345},{S3=15.2},{F3=414},{SN=18.8},{DE=15.88},{B=3.575},{H=2.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR16-025
RMHR16-025
15.88
8.73
25.40
52.5
0
5.1
267
6.4
334
7.6
400
9.4
RMHR16-032
RMHR16-032
15.88
8.73
31.75
37.7
0
6.4
239
7.9
299
9.5
359
11.7
RMHR16-038
RMHR16-038
15.88
8.73
38.10
33.3
0
7.6
254
9.5
317
11.4
380
14.1
RMHR16-044
RMHR16-044
15.88
8.73
44.45
29.4
0
8.9
262
11.1
327
13.3
392
16.4
RMHR16-051
RMHR16-051
15.88
8.73
50.80
27.1
0
10.2
276
12.7
345
15.2
414
18.8
RMHR16-064
RMHR16-064
15.88
8.73
63.50
20.1
0
12.7
256
15.9
320
19.1
384
23.5
RMHR16-076
RMHR16-076
15.88
8.73
76.20
17.5
0
15.2
267
19.1
334
22.9
400
28.2
RMHR16-089
RMHR16-089
15.88
8.73
88.90
14.9
0
17.8
265
22.2
331
26.7
397
32.9
RMHR16-102
RMHR16-102
15.88
8.73
101.60
13.3
0
20.3
270
25.4
338
30.5
406
37.6
RMHR16-115
RMHR16-115
15.88
8.73
114.30
11.5
0
22.9
363
28.7
330
34.3
395
42.3
RMHR16-305
RMHR16-305
15.88
8.73
304.80
4.6
0
61.0
278
76.2
347
91.4
416
112.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表