您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMHR Ø 26 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_26_metric.prj},{NB=RMHR26-089(0)_1},{CODE=RMHR26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=40.1},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=713},{S2=22.4},{F2=896},{S3=26.7},{F3=1070},{SN=32.9},{DE=25.40},{B=6.350},{H=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR26-025
RMHR26-025
25.40
12.70
25.40
144.8
0
5.1
736
6.4
920
7.6
1104
9.4
RMHR26-032
RMHR26-032
25.40
12.70
31.75
114.3
0
6.4
726
7.9
900
9.5
1089
11.7
RMHR26-038
RMHR26-038
25.40
12.70
38.10
94.2
0
7.6
718
9.7
909
11.4
1077
14.1
RMHR26-044
RMHR26-044
25.40
12.70
44.45
80.7
0
8.9
718
11.2
902
13.3
1076
16.4
RMHR26-051
RMHR26-051
25.40
12.70
50.80
70.0
0
10.2
712
12.7
890
15.2
1068
18.8
RMHR26-064
RMHR26-064
25.40
12.70
63.50
56.4
0
12.7
716
16.0
902
19.1
1074
23.5
RMHR26-076
RMHR26-076
25.40
12.70
76.20
46.8
0
15.2
713
19.1
891
22.9
1069
28.2
RMHR26-089
RMHR26-089
25.40
12.70
88.90
40.1
0
17.8
713
22.4
896
26.7
1070
32.9
RMHR26-102
RMHR26-102
25.40
12.70
101.60
35.4
0
20.3
719
25.4
898
30.5
1078
37.6
RMHR26-115
RMHR26-115
25.40
12.70
114.30
31.2
0
22.9
713
28.7
894
34.3
1069
42.3
RMHR26-127
RMHR26-127
25.40
12.70
127.00
27.5
0
25.4
698
31.8
873
38.1
1048
47.0
RMHR26-140
RMHR26-140
25.40
12.70
139.70
24.0
0
27.9
670
34.9
838
41.9
1006
51.7
RMHR26-152
RMHR26-152
25.40
12.70
152.40
21.9
0
30.5
667
38.1
834
45.7
1001
56.4
RMHR26-178
RMHR26-178
25.40
12.70
177.80
19.1
0
35.6
679
44.5
849
53.3
1018
65.8
RMHR26-203
RMHR26-203
25.40
12.70
203.20
16.8
0
40.6
683
50.8
854
61.0
1025
75.2
RMHR26-305
RMHR26-305
25.40
12.70
304.80
11.4
0
61.0
694
76.2
867
91.4
1041
112.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表