您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMHR Ø 32 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_32_metric.prj},{NB=RMHR32-102(0)_1},{CODE=RMHR32-102},{DH=31.75},{DD=15.88},{LO=101.60},{RG=66.7},{SX=0.0},{S1=20.3},{F1=1356},{S2=25.4},{F2=1695},{S3=30.5},{F3=2034},{SN=37.6},{DE=31.75},{B=7.935},{H=4.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR32-038
RMHR32-038
31.75
15.88
38.10
200.3
0
7.6
1527
9.5
1908
11.4
2290
14.1
RMHR32-044
RMHR32-044
31.75
15.88
44.45
176.5
0
8.9
1569
11.1
1962
13.3
2354
16.4
RMHR32-051
RMHR32-051
31.75
15.88
50.80
146.7
0
10.2
1491
12.7
1864
15.2
2236
18.8
RMHR32-064
RMHR32-064
31.75
15.88
63.50
109.3
0
12.7
1388
15.9
1735
19.1
2082
23.5
RMHR32-076
RMHR32-076
31.75
15.88
76.20
89.7
0
15.2
1366
19.1
1708
22.9
2050
28.2
RMHR32-089
RMHR32-089
31.75
15.88
88.90
77.1
0
17.8
1370
22.2
1712
26.7
2055
32.9
RMHR32-102
RMHR32-102
31.75
15.88
101.60
66.7
0
20.3
1356
25.4
1695
30.5
2034
37.6
RMHR32-115
RMHR32-115
31.75
15.88
114.30
57.6
0
22.9
1317
28.7
1654
34.3
1976
42.3
RMHR32-127
RMHR32-127
31.75
15.88
127.00
52.5
0
25.4
1334
31.8
1668
38.1
2002
47.0
RMHR32-140
RMHR32-140
31.75
15.88
139.70
46.2
0
27.9
1292
34.9
1612
41.9
1938
51.7
RMHR32-152
RMHR32-152
31.75
15.88
152.40
43.8
0
30.5
1334
38.1
1668
45.7
2002
56.4
RMHR32-178
RMHR32-178
31.75
15.88
177.80
36.8
0
35.6
1308
44.5
1635
53.3
1962
65.8
RMHR32-203
RMHR32-203
31.75
15.88
203.20
32.2
0
40.6
1309
50.8
1637
61.0
1964
75.2
RMHR32-254
RMHR32-254
31.75
15.88
254.00
25.4
0
50.8
1290
63.5
1612
76.2
1935
94.0
RMHR32-305
RMHR32-305
31.75
15.88
304.80
21.7
0
61.0
1324
76.2
1655
91.4
1986
112.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表