您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RMHR Ø 51 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_51_metric.prj},{NB=RMHR51-127(0)_1},{CODE=RMHR51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=93.5},{SX=0.0},{S1=25.4},{F1=2375},{S2=31.8},{F2=2969},{S3=38.1},{F3=3563},{SN=47.0},{DE=50.80},{B=12.700},{H=6.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR51-064
RMHR51-064
50.80
25.40
63.50
207.3
0
12.7
2633
15.9
3292
19.1
3950
23.5
RMHR51-076
RMHR51-076
50.80
25.40
76.20
162.8
0
15.2
2482
19.1
3102
22.9
3723
28.2
RMHR51-089
RMHR51-089
50.80
25.40
88.90
136.9
0
17.8
2435
22.4
3061
26.7
3652
32.9
RMHR51-102
RMHR51-102
50.80
25.40
101.60
116.3
0
20.3
2363
25.4
2953
30.5
3544
37.6
RMHR51-115
RMHR51-115
50.80
25.40
114.30
105.1
0
22.9
2402
28.6
3002
34.3
3603
42.3
RMHR51-127
RMHR51-127
50.80
25.40
127.00
93.5
0
25.4
2375
31.8
2969
38.1
3563
47.0
RMHR51-140
RMHR51-140
50.80
25.40
139.70
85.8
0
27.9
2397
34.9
2994
41.9
3596
51.7
RMHR51-152
RMHR51-152
50.80
25.40
152.40
78.8
0
30.5
2402
38.1
3002
45.7
3603
56.4
RMHR51-178
RMHR51-178
50.80
25.40
177.80
65.5
0
35.6
2329
44.5
2911
53.3
3493
65.8
RMHR51-203
RMHR51-203
50.80
25.40
203.20
57.8
0
40.6
2349
50.8
2936
61.0
3523
75.2
RMHR51-254
RMHR51-254
50.80
25.40
254.00
45.5
0
50.8
2313
63.5
2891
76.2
3469
94.0
RMHR51-305
RMHR51-305
50.80
25.40
304.80
37.6
0
61.0
2295
76.2
2869
91.4
3443
112.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表