您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
36275 - 可调节球接头-公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
Adjustable Ball Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/adjustable_ball_fittings/36275_m.prj},{NB=B36275-3/8x3/8},{PN=B36275-3/8x3/8},{SERIES=Adjustable Ball Fittings},{DWGNO=36275},{MO=36275},{MAT=Brass},{IC=3/8},{ICG=Male},{ICTT=NPT},{OC=3/8},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{L=42.80},{B=34.90},{C=28.58},{D=31.75},{MAXP=21},{WE=0.156},{CM=y},{CPN=B36275-3/8x3/8.stp},{STEP=B36275-0.375 x 0.375.stp},{VERS=5},{PRA=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
DWGNO
图号
ⁿ/ₐ
MO
Model
ⁿ/ₐ
MAT
材料种类
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
ICG
入口连接螺纹
ⁿ/ₐ
ICTT
入口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
OC
出口连接尺寸
ⁿ/ₐ
OCG
出口连接螺纹
ⁿ/ₐ
OCTT
出口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MAXP
最大压力
[bar]
WE
净重
[kg]
B36275-1/8 x 1/8
B36275-1/8 x 1/8
可调节球接头
36275
36275
黄铜
1/8
外螺纹
NPT
1/8
内螺纹
NPT
33.60
24.60
19.05
22.23
21
0.057
B36275-1/8 x 1/8-316SS
B36275-1/8 x 1/8-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
1/8
外螺纹
NPT
1/8
内螺纹
NPT
33.60
24.60
19.05
22.23
21
0.057
B36275-1/8 x 1/8-SS
B36275-1/8 x 1/8-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
1/8
外螺纹
NPT
1/8
内螺纹
NPT
33.60
24.60
19.05
22.23
21
0.057
B36275-1/4 x 1/8
B36275-1/4 x 1/8
可调节球接头
36275
36275
黄铜
1/4
外螺纹
NPT
1/8
内螺纹
NPT
38.50
27.80
22.23
25.40
21
0.088
B36275-1/4 x 1/8-316SS
B36275-1/4 x 1/8-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
1/4
外螺纹
NPT
1/8
内螺纹
NPT
38.50
27.80
22.23
25.40
21
0.088
B36275-1/4 x 1/8-SS
B36275-1/4 x 1/8-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
1/4
外螺纹
NPT
1/8
内螺纹
NPT
38.50
27.80
22.23
25.40
21
0.088
B36275-1/4 x 1/4
B36275-1/4 x 1/4
可调节球接头
36275
36275
黄铜
1/4
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
38.20
27.80
22.23
25.40
21
0.085
B36275-1/4 x 1/4-316SS
B36275-1/4 x 1/4-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
1/4
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
38.20
27.80
22.23
25.40
21
0.085
B36275-1/4 x 1/4-SS
B36275-1/4 x 1/4-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
1/4
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
38.20
27.80
22.23
25.40
21
0.085
B36275-3/8x1/4
B36275-3/8x1/4
可调节球接头
36275
36275
黄铜
3/8
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
45.20
34.90
28.58
31.75
21
0.162
B36275-3/8x1/4-316SS
B36275-3/8x1/4-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
3/8
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
45.20
34.90
28.58
31.75
21
0.162
B36275-3/8x1/4-SS
B36275-3/8x1/4-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
3/8
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
45.20
34.90
28.58
31.75
21
0.162
B36275-3/8x3/8
B36275-3/8x3/8
可调节球接头
36275
36275
黄铜
3/8
外螺纹
NPT
3/8
内螺纹
NPT
42.80
34.90
28.58
31.75
21
0.156
B36275-3/8x3/8-316SS
B36275-3/8x3/8-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
3/8
外螺纹
NPT
3/8
内螺纹
NPT
42.80
34.90
28.58
31.75
21
0.156
B36275-3/8x3/8-SS
B36275-3/8x3/8-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
3/8
外螺纹
NPT
3/8
内螺纹
NPT
42.80
34.90
28.58
31.75
21
0.156
B36275-1/2 x 1/4
B36275-1/2 x 1/4
可调节球接头
36275
36275
黄铜
1/2
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
45.40
34.90
28.58
31.75
21
0.162
B36275-1/2 x 1/4-316SS
B36275-1/2 x 1/4-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
1/2
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
45.40
34.90
28.58
31.75
21
0.162
B36275-1/2 x 1/4-SS
B36275-1/2 x 1/4-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
1/2
外螺纹
NPT
1/4
内螺纹
NPT
45.40
34.90
28.58
31.75
21
0.162
B36275-1/2 x 3/8
B36275-1/2 x 3/8
可调节球接头
36275
36275
黄铜
1/2
外螺纹
NPT
3/8
内螺纹
NPT
45.40
34.90
28.58
31.75
21
0.150
B36275-1/2 x 3/8-316SS
B36275-1/2 x 3/8-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
1/2
外螺纹
NPT
3/8
内螺纹
NPT
45.40
34.90
28.58
31.75
21
0.150
B36275-1/2 x 3/8-SS
B36275-1/2 x 3/8-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
1/2
外螺纹
NPT
3/8
内螺纹
NPT
45.40
34.90
28.58
31.75
21
0.150
B36275-1/2 x 1/2
B36275-1/2 x 1/2
可调节球接头
36275
36275
黄铜
1/2
外螺纹
NPT
1/2
内螺纹
NPT
55.40
42.10
34.93
38.10
21
0.283
B36275-1/2 x 1/2-316SS
B36275-1/2 x 1/2-316SS
可调节球接头
36275
36275
316不锈钢
1/2
外螺纹
NPT
1/2
内螺纹
NPT
55.40
42.10
34.93
38.10
21
0.283
B36275-1/2 x 1/2-SS
B36275-1/2 x 1/2-SS
可调节球接头
36275
36275
303不锈钢
1/2
外螺纹
NPT
1/2
内螺纹
NPT
55.40
42.10
34.93
38.10
21
0.283
B36275-3/4 x 3/4
B36275-3/4 x 3/4
可调节球接头
36275
36275
黄铜
3/4
外螺纹
NPT
3/4
内螺纹
NPT
61.80
53.20
44.45
47.63
21
0.482
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表