您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D26553 - 均匀扇形喷嘴,自对准0°
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d26553.prj},{NB=D26553-9040E},{TYP=D26553},{DG=40},{SPRW=90},{MAT=},{D1=14.8},{H1=15},{D2=12},{H2=5},{W1=0},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS25374_GB.pdf},{Q1=15.790},{Q2=20.385},{Q3=28.829},{Q4=35.308},{Q5=40.770}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
喷射角度
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
Q1
3 bar时的流量
[l/min]
Q2
5 bar时的流量
[l/min]
Q3
10 bar时的流量
[l/min]
Q4
15 bar时的流量
[l/min]
Q5
20 bar时的流量
[l/min]
D26553-9005E
D26553-9005E
05
90
14.8
15
12
5
1.974
2.548
3.604
4.414
5.096
D26553-9006E
D26553-9006E
06
90
14.8
15
12
5
2.369
3.058
4.324
5.296
6.116
D26553-9008E
D26553-9008E
08
90
14.8
15
12
5
3.158
4.077
5.766
7.062
8.154
D26553-9010E
D26553-9010E
10
90
14.8
15
12
5
3.948
5.096
7.207
8.827
10.193
D26553-9012E
D26553-9012E
12
90
14.8
15
12
5
4.737
6.116
8.649
10.592
12.231
D26553-9015E
D26553-9015E
15
90
14.8
15
12
5
5.921
7.644
10.811
13.241
15.289
D26553-9020E
D26553-9020E
20
90
14.8
15
12
5
7.895
10.193
14.414
17.654
20.385
D26553-9025E
D26553-9025E
25
90
14.8
15
12
5
9.869
12.741
18.018
22.068
25.481
D26553-9030E
D26553-9030E
30
90
14.8
15
12
5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D26553-9040E
D26553-9040E
40
90
14.8
15
12
5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D26553-9050E
D26553-9050E
50
90
14.8
15
12
5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D26553-12006E
D26553-12006E
06
120
14.8
15
12
5
2.369
3.058
4.324
5.296
6.116
D26553-12008E
D26553-12008E
08
120
14.8
15
12
5
3.158
4.077
5.766
7.062
8.154
D26553-12010E
D26553-12010E
10
120
14.8
15
12
5
3.948
5.100
7.207
8.827
10.193
D26553-12012E
D26553-12012E
12
120
14.8
15
12
5
4.737
6.116
8.649
10.592
12.231
D26553-12015E
D26553-12015E
15
120
14.8
15
12
5
5.921
7.644
10.811
13.241
15.289
D26553-12020E
D26553-12020E
20
120
14.8
15
12
5
7.895
10.193
14.414
17.654
20.385
D26553-12025E
D26553-12025E
25
120
14.8
15
12
5
9.869
12.741
18.018
22.068
25.481
D26553-12030E
D26553-12030E
30
120
14.8
15
12
5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D26553-12040E
D26553-12040E
40
120
14.8
15
12
5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D26553-12050E
D26553-12050E
50
120
14.8
15
12
5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表