您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® H/HH - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
标准实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_h_hh_m.prj},{NB=B1HH-316SS4.2_m},{PN=B1HH-316SS4.2},{L=2.03},{S1=1.31},{S2=1.13},{S3=MIN},{S4=MIN},{S5=MIN},{A1=1.00500},{A2=1.06250},{A3=1.12900},{A4=1.06250},{A5=0.00000},{L2=0.50000},{L3=0.87500},{L4=0.00000},{L5=MIN},{L7=MIN},{L6=MIN},{L8=MIN},{L10=MIN},{L9=MIN},{ND1=1.31500},{ND2=MIN},{R1=MIN},{R2=MIN},{R3=MIN},{R4=MIN},{A=0.23800},{B=0.31200},{LL=51.59},{SS1=33.27},{SS2=28.70},{C=0.00000},{D=0.00000},{L11=2.03125},{A6=0.00000},{X=0},{IC1=1.00000},{SG2=H, HH Series FullJet®},{CP=nozzle_h_metric.prj, nozzle_hh_metric.prj, nozzle_hpp_metric.prj},{IC=1},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=4.2},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=5.9},{MFP=5.5},{FRC04=14.6},{FRC05=16.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8HH-SS1_m
B1/8HH-SS1
1/8
外螺纹
BSPT
1
303不锈钢
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS1_m
B1/8HH-316SS1
1/8
外螺纹
BSPT
1
316不锈钢
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS1.5_m
B1/8HH-SS1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
303不锈钢
1.1
0.60
.44
.49
.57
.81
1.1
1.5
1.6
1.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS1.5_m
B1/8HH-316SS1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
316不锈钢
1.1
0.60
.44
.49
.57
.81
1.1
1.5
1.6
1.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-1.5_m
B1/8HH-1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
黄铜
1.1
0.60
.44
.49
.57
.81
1.1
1.5
1.6
1.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS2_m
B1/8HH-SS2
1/8
外螺纹
BSPT
2
303不锈钢
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS2_m
B1/8HH-316SS2
1/8
外螺纹
BSPT
2
316不锈钢
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-2_m
B1/8HH-2
1/8
外螺纹
BSPT
2
黄铜
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS3_m
B1/8HH-SS3
1/8
外螺纹
BSPT
3
303不锈钢
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS3_m
B1/8HH-316SS3
1/8
外螺纹
BSPT
3
316不锈钢
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-3_m
B1/8HH-3
1/8
外螺纹
BSPT
3
黄铜
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS3.5_m
B1/8HH-SS3.5
1/8
外螺纹
BSPT
3.5
303不锈钢
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS3.5_m
B1/8HH-316SS3.5
1/8
外螺纹
BSPT
3.5
316不锈钢
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS5_m
B1/8HH-SS5
1/8
外螺纹
BSPT
5
303不锈钢
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS5_m
B1/8HH-316SS5
1/8
外螺纹
BSPT
5
316不锈钢
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-5_m
B1/8HH-5
1/8
外螺纹
BSPT
5
黄铜
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/4HH-SS6.5_m
B1/4HH-SS6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
303不锈钢
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-316SS6.5_m
B1/4HH-316SS6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
316不锈钢
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-6.5_m
B1/4HH-6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
黄铜
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-PVC6.5_m
B1/4HH-PVC6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
聚氯乙烯
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-SS10_m
B1/4HH-SS10
1/4
外螺纹
BSPT
10
303不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-316SS10_m
B1/4HH-316SS10
1/4
外螺纹
BSPT
10
316不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-10_m
B1/4HH-10
1/4
外螺纹
BSPT
10
黄铜
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-PVC10_m
B1/4HH-PVC10
1/4
外螺纹
BSPT
10
聚氯乙烯
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-12.5_m
B1/4HH-12.5
1/4
外螺纹
BSPT
12.5
黄铜
3.1
1.6
3.8
4.2
5.0
7.0
9.7
13.3
14.3
16.8
69
74
68
22.35
13.46
10.41
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表