您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
16106 TW - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
液体过滤器
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/liquid_strainers/16106_tw_m.prj},{NB=B16106-2TW-SS50},{PN=B16106-2TW-SS50},{DWGNO=16106},{ST=TW},{MAT=316 Stainless Steel},{IC=B2},{THD=BSPT},{TT=Female},{MS=50},{MSD=0.229},{MO=0.279},{OC=B2},{OTHD=BSPT},{OTT=Female},{MINP=-},{MAXP=13.79},{SMO=0.28},{PLUGDWG=2815},{PIPEHEX=1 1/16},{PIPEDWG=2813},{PPS= 3/4 },{WE=416.20},{L=292.40},{W=235.00},{B=232.10},{COMMON=-},{PARTNR=B16106-2TW-SS50.stp},{STEP=_16106-2.000TW-__-___ Strainer.stp},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料类型
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
[Inch]
THD
入口螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
入口公/母
ⁿ/ₐ
MS
筛网尺寸
ⁿ/ₐ
MSD
筛网丝直径
[Inch]
MO
筛网开口
[Inch]
OC
出口连接
[Inch]
OTHD
出口螺纹类型
ⁿ/ₐ
OTT
出口公/母
ⁿ/ₐ
MINP
最小压力
[bar]
MAXP
最大压力
[bar]
SMO
筛网开口
[mm]
PIPEHEX
管塞六角
[Inch]
PPS
管塞尺寸
[Inch]
WE
净重
[oz.]
L
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B16106-1-1/2TW-B16
B16106-1-1/2TW-B16
黄铜
B1 1/2
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
1.14
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-SS16
B16106-1-1/2TW-SS16
316不锈钢
B1 1/2
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
1.14
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-B30
B16106-1-1/2TW-B30
黄铜
B1 1/2
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.54
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-SS30
B16106-1-1/2TW-SS30
316不锈钢
B1 1/2
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.54
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-B50
B16106-1-1/2TW-B50
黄铜
B1 1/2
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.28
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-SS50
B16106-1-1/2TW-SS50
316不锈钢
B1 1/2
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.28
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-B80
B16106-1-1/2TW-B80
黄铜
B1 1/2
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.18
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-SS80
B16106-1-1/2TW-SS80
316不锈钢
B1 1/2
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.18
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-B100
B16106-1-1/2TW-B100
黄铜
B1 1/2
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.14
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-SS100
B16106-1-1/2TW-SS100
316不锈钢
B1 1/2
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.14
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-B200
B16106-1-1/2TW-B200
黄铜
B1 1/2
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.04
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-1-1/2TW-SS200
B16106-1-1/2TW-SS200
316不锈钢
B1 1/2
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B1 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.04
1 1/16
3/4
188.90
231.50
184.20
185.50
B16106-2TW-B16
B16106-2TW-B16
黄铜
B2
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
1.14
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-SS16
B16106-2TW-SS16
316不锈钢
B2
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
1.14
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-B30
B16106-2TW-B30
黄铜
B2
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.54
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-SS30
B16106-2TW-SS30
316不锈钢
B2
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.54
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-B50
B16106-2TW-B50
黄铜
B2
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.28
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-SS50
B16106-2TW-SS50
316不锈钢
B2
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.28
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-B80
B16106-2TW-B80
黄铜
B2
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.18
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-SS80
B16106-2TW-SS80
316不锈钢
B2
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.18
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-B100
B16106-2TW-B100
黄铜
B2
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.14
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-SS100
B16106-2TW-SS100
316不锈钢
B2
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.14
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-B200
B16106-2TW-B200
黄铜
B2
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.04
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2TW-SS200
B16106-2TW-SS200
316不锈钢
B2
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B2
BSPT
内螺纹
-
13.79
0.04
1 1/16
3/4
416.20
292.40
235.00
232.10
B16106-2-1/2TW-B16
B16106-2-1/2TW-B16
黄铜
B2 1/2
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B2 1/2
BSPT
内螺纹
-
13.79
1.14
1 1/16
3/4
392.90
292.40
235.00
232.10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表