您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WindJet® AA707 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空气喷嘴
圆形喷嘴(注-这是用于空气喷嘴)
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/air_nozzles/round_spray/aa707.prj},{NB=AA707-1/4-RY-11},{PN=AA707-1/4-RY-11},{PF=Air Nozzles},{SP=Round Spray},{M=707},{THD=NPT},{TT=Male},{IC=1/4},{MAT=Polyphenylene sulfide (RY) },{MOTF=180 @ 100 psi},{MOTC=82 @ 7 bar},{CS=11},{COLOR=-},{C10= 5.2 },{C30= 9.6 },{C60= 16.0 },{C90= 22.3 },{A=1.877},{B=1.000},{DWGNO=38340},{CMS=x},{STEP=AA707-1/4-RY-11-stp},{STEPLOC=ecatelog customer\\Spraying Sytems\\WindJet},{STEPLOCW=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\WindJet\\AA707},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MOTF
Max. Operating Temperature
[°F]
MOTC
Max. Operating Temperature
[°C]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
COLOR
帽盖颜色(仅适用于铝材质)
ⁿ/ₐ
C10
10psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C30
30psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C60
60psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C90
90psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[Inch]
B
Dimension B
[Inch]
AA707-1/4-11
AA707-1/4-11
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
11
-
5.2
9.6
16.0
22.3
1.877
1.000
AA707-1/4-15
AA707-1/4-15
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
-
6.4
12.4
21.0
29.4
1.877
1.000
AA707-1/4-23
AA707-1/4-23
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
23
-
10.4
19.2
32.3
45.0
1.877
1.000
AA707-1/4-KY-11
AA707-1/4-KY-11
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
PVDF(Kynar)
220 @ 125 psi
104 @ 8.6 bar
11
-
5.2
9.6
16.0
22.3
1.877
1.000
AA707-1/4-KY-15
AA707-1/4-KY-15
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
PVDF(Kynar)
220 @ 125 psi
104 @ 8.6 bar
15
-
6.4
12.4
21.0
29.4
1.877
1.000
AA707-1/4-KY-23
AA707-1/4-KY-23
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
PVDF(Kynar)
220 @ 125 psi
104 @ 8.6 bar
23
-
10.4
19.2
32.3
45.0
1.877
1.000
AA707-1/4-RY-11
AA707-1/4-RY-11
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
聚苯硫醚(RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
11
-
5.2
9.6
16.0
22.3
1.877
1.000
AA707-1/4-RY-15
AA707-1/4-RY-15
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
聚苯硫醚(RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
15
-
6.4
12.4
21.0
29.4
1.877
1.000
AA707-1/4-RY-23
AA707-1/4-RY-23
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
聚苯硫醚(RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
23
-
10.4
19.2
32.3
45.0
1.877
1.000
AA707-1/4-AL-11
AA707-1/4-AL-11
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
铝(AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
11
绿
5.2
9.6
16.0
22.3
1.556
0.969
AA707-1/4-AL-15
AA707-1/4-AL-15
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
铝(AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
15
黄
6.4
12.4
21.0
29.4
1.556
0.969
AA707-1/4-AL-23
AA707-1/4-AL-23
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
铝(AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
23
红
10.4
19.2
32.3
45.0
1.556
0.969
AA707-1/4-SS-11
AA707-1/4-SS-11
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
不锈钢(SS)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
11
-
5.2
9.6
16.0
22.3
1.556
0.969
AA707-1/4-SS-15
AA707-1/4-SS-15
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
不锈钢(SS)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
15
-
6.4
12.4
21.0
29.4
1.556
0.969
AA707-1/4-SS-23
AA707-1/4-SS-23
气体喷嘴
圆形喷雾
707
NPT
外螺纹
1/4
不锈钢(SS)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
23
-
10.4
19.2
32.3
45.0
1.556
0.969
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表