您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
7G FogJet® Wide Angle Series - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
精细喷雾喷嘴
多头细雾喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/fine_spray_nozzles/multi_orifice_fine_spray_nozzles/nozzle_7g_asmtab.prj},{NB=1-7G-25},{PN=1-7G-25},{SG2=7G Wide Angle Series},{CP=nozzle_7G.prj},{MODEL=7G},{IC=1},{CS=25},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Fine Spray},{FRC20=24},{FRC40=34},{FRC60=41},{FRC80=47},{FRC100=52},{FRC125=57},{FRC150=62},{L=2.547},{L1=1.875},{L2=0.672},{S1=3},{S2=1},{CMODEL=1-7G-16},{NT=7G},{NC=1},{TC=25},{CDWG=1121},{S3=1.109},{BBDWG=None},{BFDWG=4158 Bar Stock or Invest. Cast 2301x2},{S4=3.281},{ADWG=5050},{S5=3.945},{PPATH=assemblies/7g_asmtpl.prj},{BHELP=4158}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC125
125 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
L1
[Inch]
L2
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
3/4-7G-SS1
3/4-7G-SS1
3/4
1
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
0.98
1.3
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-316SS1
3/4-7G-316SS1
3/4
1
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
0.98
1.3
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-1
3/4-7G-1
3/4
1
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
0.98
1.3
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-SS1.5
3/4-7G-SS1.5
3/4
1.5
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
1.5
2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-316SS1.5
3/4-7G-316SS1.5
3/4
1.5
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
1.5
2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-1.5
3/4-7G-1.5
3/4
1.5
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
1.5
2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-SS3
3/4-7G-SS3
3/4
3
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
2.9
4
4.8
5.5
6.2
6.8
7.4
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-316SS3
3/4-7G-316SS3
3/4
3
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
2.9
4
4.8
5.5
6.2
6.8
7.4
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-3
3/4-7G-3
3/4
3
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
2.9
4
4.8
5.5
6.2
6.8
7.4
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-SS5
3/4-7G-SS5
3/4
5
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
4.8
6.7
8.1
9.2
10.3
11.3
12.4
1.82
1.5
0.32
1.625
0.5
3/4-7G-316SS5
3/4-7G-316SS5
3/4
5
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
4.8
6.7
8.1
9.2
10.3
11.3
12.4
1.82
1.5
0.32
1.625
0.5
3/4-7G-5
3/4-7G-5
3/4
5
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
4.8
6.7
8.1
9.2
10.3
11.3
12.4
1.82
1.5
0.32
1.625
0.5
1-7G-SS6.5
1-7G-SS6.5
1
6.5
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
6.2
9.1
10.5
11.9
13.3
14.5
16.1
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-316SS6.5
1-7G-316SS6.5
1
6.5
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
6.2
9.1
10.5
11.9
13.3
14.5
16.1
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-6.5
1-7G-6.5
1
6.5
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
6.2
9.1
10.5
11.9
13.3
14.5
16.1
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-SS10
1-7G-SS10
1
10
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
9.8
13.5
16.4
18.9
21
23
25
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-316SS10
1-7G-316SS10
1
10
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
9.8
13.5
16.4
18.9
21
23
25
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-10
1-7G-10
1
10
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
9.8
13.5
16.4
18.9
21
23
25
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-SS12.5
1-7G-SS12.5
1
12.5
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
12
17
20
23
25
28
30
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-316SS12.5
1-7G-316SS12.5
1
12.5
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
12
17
20
23
25
28
30
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-12.5
1-7G-12.5
1
12.5
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
12
17
20
23
25
28
30
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-SS16
1-7G-SS16
1
16
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
15.4
22
26
30
33
37
40
2.547
1.875
0.672
3
1
1-7G-316SS16
1-7G-316SS16
1
16
内螺纹
NPT
316不锈钢
精细喷雾
15.4
22
26
30
33
37
40
2.547
1.875
0.672
3
1
1-7G-16
1-7G-16
1
16
内螺纹
NPT
黄铜
精细喷雾
15.4
22
26
30
33
37
40
2.547
1.875
0.672
3
1
1-7G-SS25
1-7G-SS25
1
25
内螺纹
NPT
303不锈钢
精细喷雾
24
34
41
47
52
57
62
2.547
1.875
0.672
3
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表