您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® G/GG-15 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
窄角实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_g15_gg15_asmtab.prj},{NB=1/4G-1530},{PN=1/4G-1530},{SG2=G-15, GG-15 Series FullJet®},{CP=nozzle_g_15_asmtab.prj, nozzle_gg_15_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=1530},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.125},{FRC10=1.5},{FRC15=1.8},{FRC20=2.1},{FRC40=3},{FRC80=4.2},{FRC100=4.7},{FRC150=5.8},{FRC200=6.7},{FRC300=8.2},{SA10=13},{SA15=14},{SA40=15},{SA100=15},{L=1.61},{S1=0.69},{S2=0.69},{BDN=1114},{CDN=6745},{PPATH=../../parts/nozzle_g_15_asmtpl.prj},{VERSE=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA10
10 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
15psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40
40 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA100
100 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1/8G-SS1507
1/8G-SS1507
1/8
内螺纹
NPT
1507
303不锈钢
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.14
0.56
0.50
1/8G-1507
1/8G-1507
1/8
内螺纹
NPT
1507
黄铜
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.14
0.56
0.50
1/8GG-SS1507
1/8GG-SS1507
1/8
外螺纹
NPT
1507
303不锈钢
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.20
0.56
0.50
1/8GG-1507
1/8GG-1507
1/8
外螺纹
NPT
1507
黄铜
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.20
0.56
0.50
1/8G-SS1514
1/8G-SS1514
1/8
内螺纹
NPT
1514
303不锈钢
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.29
0.56
0.50
1/8G-1514
1/8G-1514
1/8
内螺纹
NPT
1514
黄铜
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.29
0.56
0.50
1/8GG-SS1514
1/8GG-SS1514
1/8
外螺纹
NPT
1514
303不锈钢
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.35
0.56
0.50
1/8GG-1514
1/8GG-1514
1/8
外螺纹
NPT
1514
黄铜
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.35
0.56
0.50
1/4G-SS1530
1/4G-SS1530
1/4
内螺纹
NPT
1530
303不锈钢
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.61
0.69
0.69
1/4G-1530
1/4G-1530
1/4
内螺纹
NPT
1530
黄铜
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.61
0.69
0.69
1/4GG-SS1530
1/4GG-SS1530
1/4
外螺纹
NPT
1530
303不锈钢
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.70
0.69
0.69
1/4GG-1530
1/4GG-1530
1/4
外螺纹
NPT
1530
黄铜
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.70
0.69
0.69
3/8G-SS1550
3/8G-SS1550
3/8
内螺纹
NPT
1550
303不锈钢
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.87
0.81
0.75
3/8G-1550
3/8G-1550
3/8
内螺纹
NPT
1550
黄铜
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.87
0.81
0.75
3/8GG-SS1550
3/8GG-SS1550
3/8
外螺纹
NPT
1550
303不锈钢
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.90
0.81
0.75
3/8GG-1550
3/8GG-1550
3/8
外螺纹
NPT
1550
黄铜
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.90
0.81
0.75
1/2G-SS1590
1/2G-SS1590
1/2
内螺纹
NPT
1590
303不锈钢
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.42
1.00
1.00
1/2G-1590
1/2G-1590
1/2
内螺纹
NPT
1590
黄铜
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.42
1.00
1.00
1/2GG-SS1590
1/2GG-SS1590
1/2
外螺纹
NPT
1590
303不锈钢
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.39
1.00
1.00
1/2GG-1590
1/2GG-1590
1/2
外螺纹
NPT
1590
黄铜
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.39
1.00
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表