您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® G/GG-VL - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
方形/椭圆形实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/square_oval_spray_full_cone_nozzle/nozzle_gvl_ggvl_asmtab.prj},{NB=3/8GG-6.5VL},{PN=3/8GG-6.5VL},{SG2=G-VL, GG-VL Oval Series FullJet®},{CP=nozzle_g_vl_asmtab.prj, nozzle_gg_vl_asmtab.prj},{IC=3/8},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=6.5VL},{CSX=6.5},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SPSG=Oval Spray },{SAG=Standard / Wide},{MFP=0.05},{FRC15=0.78},{FRC30=1.1},{FRC40=1.2},{FRC60=1.5},{FRC80=1.7},{FRC100=1.9},{FRC150=2.3},{SA15A=106},{SA15B=64},{SA40A=95},{SA40B=60},{SA100A=85},{SA100B=50},{SA150A=81},{SA150B=45},{L=1.34},{S1=0.69},{S2=0.50},{S3=0.44},{BDN=1450},{CDN=22742},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gg_vl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC30
30 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA15A
A在15 psi时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15B
B在15 psi时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40A
A在40 psi时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA40B
B在40 psi时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA100A
A在100 psi时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA100B
B在100 psi时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA150A
A在150 psi时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA150B
B在150 psi时的喷射角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
S3
[Inch]
3/8G-4.9VL
3/8G-4.9VL
3/8
内螺纹
NPT
4.9VL
黄铜
0.04
0.59
0.81
0.93
1.1
1.3
1.4
1.7
104
66
90
60
86
52
83
47
1.36
0.81
0.50
0.44
3/8GG-4.9VL
3/8GG-4.9VL
3/8
外螺纹
NPT
4.9VL
黄铜
0.04
0.59
0.81
0.93
1.1
1.3
1.4
1.7
104
66
90
60
86
52
83
47
1.34
0.69
0.50
0.44
3/8G-6.5VL
3/8G-6.5VL
3/8
内螺纹
NPT
6.5VL
黄铜
0.05
0.78
1.1
1.2
1.5
1.7
1.9
2.3
106
64
95
60
85
50
81
45
1.36
0.81
0.50
0.44
3/8GG-6.5VL
3/8GG-6.5VL
3/8
外螺纹
NPT
6.5VL
黄铜
0.05
0.78
1.1
1.2
1.5
1.7
1.9
2.3
106
64
95
60
85
50
81
45
1.34
0.69
0.50
0.44
3/8G-8.1VL
3/8G-8.1VL
3/8
内螺纹
NPT
8.1VL
黄铜
0.05
0.98
1.3
1.5
1.8
2.1
2.3
2.8
102
64
100
65
84
50
80
45
1.45
0.81
0.63
0.50
3/8GG-8.1VL
3/8GG-8.1VL
3/8
外螺纹
NPT
8.1VL
黄铜
0.05
0.98
1.3
1.5
1.8
2.1
2.3
2.8
102
64
100
65
84
50
80
45
1.51
0.69
0.63
0.50
3/8G-9.2VL
3/8G-9.2VL
3/8
内螺纹
NPT
9.2VL
黄铜
0.05
1.1
1.5
1.7
2.1
2.4
2.7
3.2
103
65
100
65
86
51
81
46
1.45
0.81
0.63
0.50
3/8GG-9.2VL
3/8GG-9.2VL
3/8
外螺纹
NPT
9.2VL
黄铜
0.05
1.1
1.5
1.7
2.1
2.4
2.7
3.2
103
65
100
65
86
51
81
46
1.51
0.69
0.63
0.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表