您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® HF - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
标准实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_hf.prj},{NB=4HF-SS180},{PN=4HF-SS180},{SG2=HF Series FullJet®},{CP=nozzle_hf.prj},{IC=4},{TT=N/A},{THD=No Threads},{CS=180},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=1.859},{MFP=0.875},{FRC5=154},{FRC7=180},{FRC10=212},{FRC20=292},{FRC40=401},{FRC80=552},{FRC100=612},{FRC150=737},{SA7=92},{SA20=95},{SA80=83},{BDN=6587},{L=8.12},{S1=8.75},{S2=2.75},{FT=0.75},{BC=7.50},{BH=0.75},{NOH=8},{L2=2.56250},{L3=0.75000},{D1=4.62500},{D2=4.00500},{CH=0.06250},{R1=0.12500},{R2=1.00000},{R3=0.50000},{R4=0.12500},{R5=2.31250},{D3=0.75000},{D4=7.50000},{D5=0.00000},{L4=0.00000},{R6=0.00000},{R7=0.00000},{D6=0.00000},{IC1=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA7
7 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
FT
[Inch]
BC
[Inch]
BH
[Inch]
4HF-SS160
4HF-SS160
4
N/A
无螺纹
160
316不锈钢
1.688
0.75
137
160
189
259
357
491
544
655
87
90
70
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
4HF-SS180
4HF-SS180
4
N/A
无螺纹
180
316不锈钢
1.859
0.875
154
180
212
292
401
552
612
737
92
95
83
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
4HF-SS200
4HF-SS200
4
N/A
无螺纹
200
316不锈钢
2
1
171
200
236
324
446
613
680
819
97
100
87
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
4HF-SS210
4HF-SS210
4
N/A
无螺纹
210
316不锈钢
2.156
1
180
210
247
340
468
644
714
860
102
105
91
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表