您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® GD/GGD - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
壁挂式实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_gd_ggd_asmtab.prj},{NB=1/4GD-I6.5},{PN=1/4GD-I6.5},{SG2=GD, GGD Series FullJet®},{CP=nozzle_gd_asmtab.prj, nozzle_ggd_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=6.5},{MAT=Mild Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.094},{MFP=0.063},{FRC5=0.47},{FRC7=0.55},{FRC10=0.65},{FRC20=0.89},{FRC40=1.2},{FRC80=1.7},{FRC100=1.9},{FRC150=2.3},{SA7=45},{SA20=50},{SA80=46},{L=1.61},{S1=0.69},{S2=0.63},{BDN=1114},{CDN=1466},{LH=0.90600},{LC=0.70312},{VERSE=1},{PPATH=../../parts/nozzle_gd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA7
7 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1/8GD-SS1
1/8GD-SS1
1/8
内螺纹
NPT
1
303不锈钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.39
0.56
0.50
1/8GD-1
1/8GD-1
1/8
内螺纹
NPT
1
黄铜
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.39
0.56
0.50
1/8GD-I1
1/8GD-I1
1/8
内螺纹
NPT
1
低碳钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS1
1/8GGD-SS1
1/8
外螺纹
NPT
1
303不锈钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-1
1/8GGD-1
1/8
外螺纹
NPT
1
黄铜
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I1
1/8GGD-I1
1/8
外螺纹
NPT
1
低碳钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS2
1/8GD-SS2
1/8
内螺纹
NPT
2
303不锈钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GD-2
1/8GD-2
1/8
内螺纹
NPT
2
黄铜
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GD-I2
1/8GD-I2
1/8
内螺纹
NPT
2
低碳钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS2
1/8GGD-SS2
1/8
外螺纹
NPT
2
303不锈钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-2
1/8GGD-2
1/8
外螺纹
NPT
2
黄铜
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I2
1/8GGD-I2
1/8
外螺纹
NPT
2
低碳钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS3
1/8GD-SS3
1/8
内螺纹
NPT
3
303不锈钢
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GD-3
1/8GD-3
1/8
内螺纹
NPT
3
黄铜
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GD-I3
1/8GD-I3
1/8
内螺纹
NPT
3
低碳钢
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS3
1/8GGD-SS3
1/8
外螺纹
NPT
3
303不锈钢
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-3
1/8GGD-3
1/8
外螺纹
NPT
3
黄铜
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I3
1/8GGD-I3
1/8
外螺纹
NPT
3
低碳钢
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS3.5
1/8GD-SS3.5
1/8
内螺纹
NPT
3.5
303不锈钢
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GD-3.5
1/8GD-3.5
1/8
内螺纹
NPT
3.5
黄铜
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS3.5
1/8GGD-SS3.5
1/8
外螺纹
NPT
3.5
303不锈钢
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-3.5
1/8GGD-3.5
1/8
外螺纹
NPT
3.5
黄铜
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I3.5
1/8GGD-I3.5
1/8
外螺纹
NPT
3.5
低碳钢
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS5
1/8GD-SS5
1/8
内螺纹
NPT
5
303不锈钢
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GD-5
1/8GD-5
1/8
内螺纹
NPT
5
黄铜
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
1.39
0.56
0.50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表