您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® HD - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
壁挂式实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_hd.prj},{NB=1-1/4HD-SS12},{PN=1-1/4HD-SS12},{SG2=HD Series FullJet®},{CP=nozzle_hd.prj},{IC=1-1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=12},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.422},{MFP=0.25},{FRC5=10.3},{FRC7=12},{FRC10=14.1},{FRC20=19.4},{FRC40=27},{FRC80=37},{FRC100=41},{FRC150=49},{SA7=66},{SA20=70},{SA80=60},{L=3.38},{S1=1.88},{S2=1.69},{L2=1.37500},{L3=1.18750},{D1=1.66000},{D2=0.93750},{L4=0.75000},{D3=1.67500},{CH=0.00000},{ANGLE=90.00},{NDM=1.66000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA7
7 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
3/4HD-SS2.5
3/4HD-SS2.5
3/4
内螺纹
NPT
2.5
303不锈钢
0.188
0.172
2.1
2.5
2.9
4.1
5.6
7.7
8.5
10.2
48
50
46
2.12
1.25
1.12
3/4HD-2.5
3/4HD-2.5
3/4
内螺纹
NPT
2.5
黄铜
0.188
0.172
2.1
2.5
2.9
4.1
5.6
7.7
8.5
10.2
48
50
46
2.12
1.25
1.12
3/4HD-I2.5
3/4HD-I2.5
3/4
内螺纹
NPT
2.5
低碳钢
0.188
0.172
2.1
2.5
2.9
4.1
5.6
7.7
8.5
10.2
48
50
46
2.12
1.25
1.12
3/4HD-SS4
3/4HD-SS4
3/4
内螺纹
NPT
4
303不锈钢
0.25
0.172
3.4
4
4.7
6.5
8.9
12.3
13.6
16.4
67
70
63
2.12
1.25
1.12
3/4HD-4
3/4HD-4
3/4
内螺纹
NPT
4
黄铜
0.25
0.172
3.4
4
4.7
6.5
8.9
12.3
13.6
16.4
67
70
63
2.12
1.25
1.12
3/4HD-I4
3/4HD-I4
3/4
内螺纹
NPT
4
低碳钢
0.25
0.172
3.4
4
4.7
6.5
8.9
12.3
13.6
16.4
67
70
63
2.12
1.25
1.12
3/4HD-SS7
3/4HD-SS7
3/4
内螺纹
NPT
7
303不锈钢
0.328
0.203
6
7
8.2
11.3
15.6
21
24
29
89
92
84
2.12
1.25
1.12
3/4HD-7
3/4HD-7
3/4
内螺纹
NPT
7
黄铜
0.328
0.203
6
7
8.2
11.3
15.6
21
24
29
89
92
84
2.12
1.25
1.12
1HD-SS4.2
1HD-SS4.2
1
内螺纹
NPT
4.2
303不锈钢
0.234
0.219
3.6
4.2
4.9
6.8
9.4
12.9
14.3
17.2
48
50
46
2.69
1.50
1.38
1HD-4.2
1HD-4.2
1
内螺纹
NPT
4.2
黄铜
0.234
0.219
3.6
4.2
4.9
6.8
9.4
12.9
14.3
17.2
48
50
46
2.69
1.50
1.38
1HD-I4.2
1HD-I4.2
1
内螺纹
NPT
4.2
低碳钢
0.234
0.219
3.6
4.2
4.9
6.8
9.4
12.9
14.3
17.2
48
50
46
2.69
1.50
1.38
1HD-SS7
1HD-SS7
1
内螺纹
NPT
7
303不锈钢
0.328
0.219
6
7
8.2
11.3
15.6
21
24
29
67
68
62
2.69
1.50
1.38
1HD-7
1HD-7
1
内螺纹
NPT
7
黄铜
0.328
0.219
6
7
8.2
11.3
15.6
21
24
29
67
68
62
2.69
1.50
1.38
1HD-I7
1HD-I7
1
内螺纹
NPT
7
低碳钢
0.328
0.219
6
7
8.2
11.3
15.6
21
24
29
67
68
62
2.69
1.50
1.38
1-1/4HD-SS10
1-1/4HD-SS10
1-1/4
内螺纹
NPT
10
303不锈钢
0.375
0.25
8.6
10
11.8
16.2
22
31
34
41
64
67
58
3.38
1.88
1.69
1-1/4HD-10
1-1/4HD-10
1-1/4
内螺纹
NPT
10
黄铜
0.375
0.25
8.6
10
11.8
16.2
22
31
34
41
64
67
58
3.38
1.88
1.69
1-1/4HD-I10
1-1/4HD-I10
1-1/4
内螺纹
NPT
10
低碳钢
0.375
0.25
8.6
10
11.8
16.2
22
31
34
41
64
67
58
3.38
1.88
1.69
1-1/4HD-SS12
1-1/4HD-SS12
1-1/4
内螺纹
NPT
12
303不锈钢
0.422
0.25
10.3
12
14.1
19.4
27
37
41
49
66
70
60
3.38
1.88
1.69
1-1/4HD-12
1-1/4HD-12
1-1/4
内螺纹
NPT
12
黄铜
0.422
0.25
10.3
12
14.1
19.4
27
37
41
49
66
70
60
3.38
1.88
1.69
1-1/4HD-I12
1-1/4HD-I12
1-1/4
内螺纹
NPT
12
低碳钢
0.422
0.25
10.3
12
14.1
19.4
27
37
41
49
66
70
60
3.38
1.88
1.69
1-1/2HD-SS10
1-1/2HD-SS10
1-1/2
内螺纹
NPT
10
303不锈钢
0.375
0.344
8.6
10
11.8
16.2
22
31
34
41
48
50
44
4.06
2.25
1.94
1-1/2HD-SS16
1-1/2HD-SS16
1-1/2
内螺纹
NPT
16
303不锈钢
0.5
0.344
13.7
16
18.9
26
36
49
54
66
72
74
64
4.06
2.25
1.94
1-1/2HD-SS20
1-1/2HD-SS20
1-1/2
内螺纹
NPT
20
303不锈钢
0.563
0.344
17.1
20
24
32
45
61
68
82
74
76
66
4.06
2.25
1.94
1-1/2HD-SS30
1-1/2HD-SS30
1-1/2
内螺纹
NPT
30
303不锈钢
0.719
0.406
26
30
35
49
67
92
102
123
91
94
82
4.06
2.25
1.94
2HD-SS30
2HD-SS30
2
内螺纹
NPT
30
303不锈钢
0.688
0.438
26
30
35
49
67
92
102
123
72
74
64
5.06
2.75
2.38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表