您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_cx_and_d_whirljet.prj},{NB=1-1/4CX-SS12},{PN=1-1/4CX-SS12},{SG2=CX and D Series One-Piece Cast WhirlJet® },{CP=nozzle_CX.prj, nozzle_DWHIRL.prj},{MODEL=CX},{IC=1-1/4},{CS=12},{CSA=0.6410},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.641},{FRC3=7.9},{FRC4=9.1},{FRC5=10.1},{FRC7=12},{FRC10=14.3},{FRC15=17.6},{FRC20=20},{FRC30=25},{FRC40=29},{FRC60=35},{FRC80=41},{FRC100=45},{SA10=},{SA20=70},{SA60=71},{L=3.063},{A=2.062},{B=1.250},{C=2.156},{E=0.422},{CMODEL=1-1/4CX-10},{TC=},{BPDWG=11484},{BDWG=11485},{IFC=},{AX=0.560},{BX=0.93750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
CSA
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FRC3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC4
4 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC30
30 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
SA10
10 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA60
60 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
E
[Inch]
1/2D-3
1/2D-3
1/2
3
0.3125
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.313
2
2.3
2.5
3
3.6
4.4
5.1
6.2
7.2
8.8
10.1
11.3
62
65
67
2.313
1.750
0.656
1.250
0.219
1/2D-4
1/2D-4
1/2
4
0.3910
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.391
2.6
3
3.4
4
4.8
5.9
6.8
8.3
9.6
11.7
13.5
15.1
68
71
73
2.313
1.750
0.656
1.250
0.219
1/2D-5
1/2D-5
1/2
5
0.4690
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.469
3.3
3.8
4.2
5
6
7.3
8.5
10.4
12
14.6
16.9
18.9
74
77
80
2.313
1.750
0.656
1.250
0.219
1/2D-7
1/2D-7
1/2
7
0.5460
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.547
4.6
5.3
5.9
7
8.4
10.2
11.8
14.5
16.7
20
24
26
77
80
83
2.313
1.750
0.656
1.250
0.219
3/4D-4
3/4D-4
3/4
4
0.3590
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.359
2.6
3
3.4
4
4.8
5.9
6.8
8.3
9.6
11.7
13.5
15.1
63
66
67
2.719
2.000
0.815
1.593
0.281
3/4D-5
3/4D-5
3/4
5
0.4220
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.422
3.3
3.8
4.2
5
6
7.3
8.5
10.4
12
14.6
16.9
18.9
67
69
70
2.719
2.000
0.815
1.593
0.281
3/4D-6
3/4D-6
3/4
6
0.4840
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.484
3.9
4.5
5.1
6
7.2
8.8
10.1
12.4
14.3
17.6
20
23
71
73
77
2.719
2.000
0.815
1.593
0.281
3/4D-7
3/4D-7
3/4
7
0.5470
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.547
4.6
5.3
5.9
7
8.4
10.2
11.8
14.5
16.7
20
24
26
73
75
80
2.719
2.000
0.815
1.593
0.281
3/4D-10
3/4D-10
3/4
10
0.6560
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.656
6.5
7.6
8.5
10
12
14.6
16.9
21
24
29
34
38
77
80
84
2.719
2.000
0.815
1.593
0.281
1CX-SS7
1CX-SS7
1
7
0.4500
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.453
4.6
5.3
5.9
7
8.4
10.2
11.8
14.5
16.7
20
24
26
65
66
2.563
1.750
1.031
1.850
0.344
1CX-SS8
1CX-SS8
1
8
0.5050
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.5
5.2
6
6.8
8
9.6
11.7
13.5
16.6
19.1
23
27
30
66
67
2.563
1.750
1.031
1.850
0.344
1CX-SS9
1CX-SS9
1
9
0.5600
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.563
5.9
6.8
7.6
9
10.8
13.2
15.2
18.6
22
26
30
34
67
69
2.563
1.750
1.031
1.850
0.344
1CX-SS10
1CX-SS10
1
10
0.6150
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.609
6.5
7.6
8.5
10
12
14.6
16.9
21
24
29
34
38
69
71
2.563
1.750
1.031
1.850
0.344
1CX-SS12
1CX-SS12
1
12
0.6750
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.672
7.9
9.1
10.1
12
14.3
17.6
20
25
29
35
41
45
73
75
2.563
1.750
1.031
1.850
0.344
1CX-SS15
1CX-SS15
1
15
0.8150
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.813
9.8
11.3
12.7
15
17.9
22
25
31
36
44
51
57
79
81
2.563
1.750
1.031
1.850
0.344
1-1/4CX-SS10
1-1/4CX-SS10
1-1/4
10
0.5625
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.563
6.5
7.6
8.5
10
12
14.6
16.9
21
24
29
34
38
67
67
3.063
2.062
1.250
2.156
0.422
1-1/4CX-SS12
1-1/4CX-SS12
1-1/4
12
0.6410
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.641
7.9
9.1
10.1
12
14.3
17.6
20
25
29
35
41
45
70
71
3.063
2.062
1.250
2.156
0.422
1-1/4CX-SS14
1-1/4CX-SS14
1-1/4
14
0.7190
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.719
9.2
10.6
11.8
14
16.7
20
24
29
33
41
47
53
73
75
3.063
2.062
1.250
2.156
0.422
1-1/4CX-SS16
1-1/4CX-SS16
1-1/4
16
0.7970
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.797
10.5
12.1
13.5
16
19.1
23
27
33
38
47
54
60
75
77
3.063
2.062
1.250
2.156
0.422
1-1/4CX-SS20
1-1/4CX-SS20
1-1/4
20
0.9530
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.953
13.1
15.1
16.9
20
24
29
34
41
48
59
68
76
77
79
3.063
2.062
1.250
2.156
0.422
1-1/2CX-SS16
1-1/2CX-SS16
1-1/2
16
0.6870
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.688
10.5
12.1
13.5
16
19.1
23
27
33
38
47
54
60
67
69
3.719
2.438
1.641
2.688
0.548
1-1/2CX-SS20
1-1/2CX-SS20
1-1/2
20
0.8590
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.859
13.1
15.1
16.9
20
24
29
34
41
48
59
68
76
72
74
3.719
2.438
1.641
2.688
0.548
1-1/2CX-SS25
1-1/2CX-SS25
1-1/2
25
1.0160
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
1.016
16.4
18.9
21
25
30
37
42
52
60
73
85
94
74
76
3.719
2.438
1.641
2.688
0.548
1-1/2CX-SS30
1-1/2CX-SS30
1-1/2
30
1.1250
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
1.125
19.6
23
25
30
36
44
51
62
72
88
101
113
76
78
3.719
2.438
1.641
2.688
0.548
2CX-SS30
2CX-SS30
2
30
0.9375
内螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.938
19.6
23
25
30
36
44
51
62
72
88
101
113
67
70
4.594
2.938
2.078
3.547
0.719
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表