您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
7521 - 拼合孔
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
Split Eyelet Connectors
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/split_eyelet/7521.prj},{NB=7521A-3/4x1/4},{PN=7521A-3/4x1/4},{DWGNO=7526},{MO=7521},{MAT=A = Brass},{SN=Split-Eyelet Connectors},{PRA=3},{IC= 3/4 },{OC= 1/4 },{OCG=Female},{OCTT=NPT},{MINP=},{MAXP=250},{ICN= 3/4 },{OCN= 1/4 },{PS= 3/4 },{W=2.13},{D=0.28},{L=1.16},{WE=3},{CM=Y},{CPN=7521A-3/4x1/4stp},{COMM=A = Brass},{VERS=2},{H1=0.8580},{H2=1.2020},{THD=0.5400},{H3=1.2650},{H4=0.5550},{H5=0.100},{H6=0.000},{H7=0.000},{TRANS=0.000},{ROT=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料种类
ⁿ/ₐ
SN
系列名称
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
OC
出口连接尺寸
ⁿ/ₐ
OCG
出口连接螺纹
ⁿ/ₐ
OCTT
出口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAXP
最大压力
[psi]
PS
管道尺寸
ⁿ/ₐ
W
[Inch]
D
[Inch]
L
[Inch]
WE
净重
[oz.]
7521A-1/2x1/8
7521A-1/2x1/8
A=黄铜
拼合孔连接器
1/2
1/8
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521B-1/2x1/8
7521B-1/2x1/8
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1/2
1/8
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521C-1/2x1/8
7521C-1/2x1/8
C=钢-镀锌,带透明氟碳涂层
拼合孔连接器
1/2
1/8
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521D-1/2x1//8
7521D-1/2x1//8
D=黄铜阀体不锈钢
拼合孔连接器
1/2
1/8
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521A-1/2x1/4
7521A-1/2x1/4
A=黄铜
拼合孔连接器
1/2
1/4
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521B-1/2x1/4
7521B-1/2x1/4
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1/2
1/4
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521C-1/2x1/4
7521C-1/2x1/4
C=钢-镀锌,带透明氟碳涂层
拼合孔连接器
1/2
1/4
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521D-1/2x1/4
7521D-1/2x1/4
D=黄铜阀体不锈钢
拼合孔连接器
1/2
1/4
内螺纹
NPT
250
1/2
1.88
0.28
1.06
3.1
7521A-3/4x1/8
7521A-3/4x1/8
A=黄铜
拼合孔连接器
3/4
1/8
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521B-3/4x1/8
7521B-3/4x1/8
B=全不锈钢
拼合孔连接器
3/4
1/8
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521C-3/4x1/8
7521C-3/4x1/8
C=钢-镀锌,带透明氟碳涂层
拼合孔连接器
3/4
1/8
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521D-3/4x1/8
7521D-3/4x1/8
D=黄铜阀体不锈钢
拼合孔连接器
3/4
1/8
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521A-3/4x1/4
7521A-3/4x1/4
A=黄铜
拼合孔连接器
3/4
1/4
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521B-3/4x1/4
7521B-3/4x1/4
B=全不锈钢
拼合孔连接器
3/4
1/4
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521C-3/4x1/4
7521C-3/4x1/4
C=钢-镀锌,带透明氟碳涂层
拼合孔连接器
3/4
1/4
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521D-3/4x1/4
7521D-3/4x1/4
D=黄铜阀体不锈钢
拼合孔连接器
3/4
1/4
内螺纹
NPT
250
3/4
2.13
0.28
1.16
3
7521A-1x1/8
7521A-1x1/8
A=黄铜
拼合孔连接器
1
1/8
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521B-1x1/8
7521B-1x1/8
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1
1/8
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521C-1x1/8
7521C-1x1/8
C=钢-镀锌,带透明氟碳涂层
拼合孔连接器
1
1/8
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521D-1x1/8
7521D-1x1/8
D=黄铜阀体不锈钢
拼合孔连接器
1
1/8
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521A-1x1/4
7521A-1x1/4
A=黄铜
拼合孔连接器
1
1/4
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521B-1x1/4
7521B-1x1/4
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1
1/4
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521C-1x1/4
7521C-1x1/4
C=钢-镀锌,带透明氟碳涂层
拼合孔连接器
1
1/4
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521D-1x1/4
7521D-1x1/4
D=黄铜阀体不锈钢
拼合孔连接器
1
1/4
内螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.30
2.3
7521A-1x1/4M
7521A-1x1/4M
A=黄铜
拼合孔连接器
1
1/4
外螺纹
NPT
250
1
2.25
0.28
1.63
2.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表