您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 18250A - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于10’(3.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/18250a_nozzle.prj},{NB=18250A (NPT)},{PN=18250A (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 18250A Nozzle},{STPFN=18250A_3x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\18250A},{IC=3/4\" NPT (F)},{MAXTD=8},{SC=360°},{MINTO=2.38},{MAT=Bearing retainers – Kolsterised stainless steel, Sleeves – 50% stainless steel PTFE, All other metallurgy – 316 stainless steel with Ryton® (polyphenylene sulfide)},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 60},{FRR=10.5 to 55},{MAXTEMP=350},{RSM=200},{MFP=74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[ft]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
18250A (NPT)
18250A (NPT)
3/4" NPT (F)
8
360°
2.38
轴承支架–不锈钢,套管–50%不锈钢聚四氟乙烯,其...
液体驱动反作用力
10.0 to 60
10.5 to 55
350
200
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表