您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 6353/6353-MFP - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于10’(3.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/6353_6353_mfp_nozzle_asmtab.prj},{NB=6353 (NPT)},{PN=6353 (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 6353/6353-MFP Nozzle},{STPFN=6353_1-1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Fixed Stationary\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\6353},{IC=1-1/2\" NPT (F)},{MAXTD=10},{SC=360°},{MINTO=6},{MAT=Brass, 303 or 316 stainless steel},{OP=Fixed stationary},{OPR=20 to 50},{FRR=8.9 to 80},{MAXTEMP=212},{RSM=16 to 100},{MFP=1190 to 150},{PPATH=assemblies/6353_1_1x2_in_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[ft]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
6353 (NPT)
6353 (NPT)
1-1/2" NPT (F)
10
360°
6
黄铜,303或316不锈钢
固定式
20 to 50
8.9 to 80
212
16 to 100
1190 to 150
6353-MFP (NPT)
6353-MFP (NPT)
1-1/2" NPT (F)
10
360°
6
黄铜,303或316不锈钢
固定式
20 to 50
8.9 to 80
212
16 to 100
1190 to 150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表