您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 9-A - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于10’(3.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/9_a_nozzle.prj},{NB=TJ9-A (NPT)},{PN=TJ9-A (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 9-A Nozzle},{STPFN=TJ9-A.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ9-A},{IC=3/8\" NPT (F)},{MAXTD=6},{SC=2x175°},{MINTO=1.25},{MAT=Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 120},{FRR=1.3 to 5.0},{MAXTEMP=190},{RSM=20},{MFP=840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
ⁿ/ₐ
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
TJ9-A (NPT)
TJ9-A (NPT)
3/8" NPT (F)
6
2x175°
1.25
轴承–碳填充PTFE含氟聚合物,其他所有合金–31...
液体驱动反作用力
10.0 to 120
1.3 to 5.0
190
20
840
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表