您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 23240-3 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于5’(1.5 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/23240_3_nozzle.prj},{NB=23240-3 (NPT, 360-degrees)},{PN=23240-3 (NPT, 360-degrees)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 23240-3 Nozzle},{STPFN=23240-3_1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\23240},{IC=1/2\" NPT (F)},{MAXTD=3},{SC=360°},{MINTO=1.03},{MAT=316 stainless steel, hardened stainless steel and 50% stainless steel-filled PTFE},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=20 to 200},{FRR=4.0 to 22},{MAXTEMP=350},{RSM=200},{MFP=74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[ft]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
23240-3 (NPT, 360-degrees...
23240-3(NPT,360度)
1/2" NPT (F)
3
360°
1.03
316不锈钢,硬化不锈钢和50%不锈钢-填充聚四氟...
液体驱动反作用力
20 to 200
4.0 to 22
350
200
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表