您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAFFRUCT,BAFFRUCTS,BAFFUHW,BAFFUSHW - 带树脂凸轮轴承随动器-挡圈型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-702_asmtab.prj},{NB=BAFFRUCTS10-26},{CODE=BAFFRUCTS},{TYPE=toubuneiliujiakong},{DD=10.0},{DDTOL=0/-0.015},{D=26},{M=10},{LL=13},{PITCH=1.25},{B=18},{B1=13.0},{B2=12.0},{B3=3.5},{B4=1.3},{B4G=+0.08/0},{D1=27.2},{D1TOL=+0.2/0},{D2=18.0},{L=36},{L1=39.00},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL1=0},{H=5},{FF=15.00},{N=637},{RPM=1560},{WEI=71.0},{MM=8.4},{S=16.0},{RR=0.30},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222293.html},{PPATH=702/zc-702_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
ℓ[mm]
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
B1
B1[mm]
ⁿ/ₐ
B2
B2[mm]
ⁿ/ₐ
B3
B3[mm]
ⁿ/ₐ
B4
B4[mm]
ⁿ/ₐ
B4G
B4公差
ⁿ/ₐ
D1
D1[mm]
ⁿ/ₐ
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
D2
D2[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
FF
f[mm]
ⁿ/ₐ
N
容许负载
[N]
RPM
容许转速
[rpm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BAFFRUCT8-19
BAFFRUCT
头部内六角孔
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.015
19
8
11
1.25
17
12.0
11.0
3.5
1.1
+0.08/0
20.0
+0.15/0
16.0
32
35.00
4.0
0
0
4
13.00
518
1960
35.0
BAFFRUCT10-22
BAFFRUCT
头部内六角孔
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
22
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.1
+0.08/0
23.0
+0.15/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
594
1760
53.0
BAFFRUCT10-26
BAFFRUCT
头部内六角孔
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
26
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.3
+0.08/0
27.2
+0.2/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
637
1560
71.0
BAFFRUCTS8-19
BAFFRUCTS
头部内六角孔
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
8.0
0/-0.015
19
8
11
1.25
17
12.0
11.0
3.5
1.1
+0.08/0
20.0
+0.15/0
16.0
32
35.00
4.0
0
0
4
13.00
518
1960
35.0
BAFFRUCTS10-22
BAFFRUCTS
头部内六角孔
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
10.0
0/-0.015
22
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.1
+0.08/0
23.0
+0.15/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
594
1760
53.0
BAFFRUCTS10-26
BAFFRUCTS
头部内六角孔
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
10.0
0/-0.015
26
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.3
+0.08/0
27.2
+0.2/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
637
1560
71.0
BAFFUHW12-30
BAFFUHW
头部螺纹部内六角孔
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
30
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
31.4
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
499
1390
100.0
BAFFUHW12-32
BAFFUHW
头部螺纹部内六角孔
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
32
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
33.7
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
513
1320
119.0
BAFFUHW16-35
BAFFUHW
头部螺纹部内六角孔
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.018
35
16
18
1.50
26
19.5
18.0
5.5
1.6
+0.10/0
37.0
+0.25/0
28.5
52
56.75
0.0
3
8
6
24.00
686
1230
187.0
BAFFUSHW12-30
BAFFUSHW
头部螺纹部内六角孔
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
12.0
0/-0.018
30
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
31.4
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
499
1390
100.0
BAFFUSHW12-32
BAFFUSHW
头部螺纹部内六角孔
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
12.0
0/-0.018
32
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
33.7
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
513
1320
119.0
BAFFUSHW16-35
BAFFUSHW
头部螺纹部内六角孔
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
16.0
0/-0.018
35
16
18
1.50
26
19.5
18.0
5.5
1.6
+0.10/0
37.0
+0.25/0
28.5
52
56.75
0.0
3
8
6
24.00
686
1230
187.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表