您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CASCG,CASCRKG,CASCWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩 夹持型-单膜片型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq741_2.prj},{NB=CASCRKG25-6-6},{D=25},{D3WB=10.40},{L=21.6},{LL=9.0},{A=8.5},{F=4.0},{MZ=3.0},{ZHONGJIANHOU=1.60},{DONGJIANJU=20},{DONGZJ=3.00},{FENGXIKUAN=0.80},{ZHONGJIANWZD=10.10},{ZHONGJIANPINMIA=9.60},{XIAOZJ=3.000},{CAOZJ=4.200},{LUOSIKONG=6.300},{LUOSIKONGPINMIA=4.000},{LUOSIWZD=3.000},{CODE=CASCRKG},{TYPE=daijiancaokong(d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D2Z3='','yixuanze RDC'},{M=M3},{JGNJ=1.7},{RXNJ=1.4},{RXPJ=2},{RXPX=0.1},{NZGD=300},{MAXSPEED=6000},{GXJ=1.8X10^-6},{ZXZF=±0.2},{WEI=22},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1440637596544.html},{D1=6},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=6},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KLH
KLH变更做键槽宽度
ⁿ/ₐ
KRH
KRH变更右键槽宽度
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
紧固螺栓
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
NZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CASCG16-4-4
CASCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
16.5
7.0
5.0
3.0
M2.5
1
0.4
2
0.1
90
9000
2.0X10^-7
±0.1
7
CASCG20-4-4
CASCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
18.4
7.5
6.5
3.7
M2.5
1
0.6
2
0.1
170
7600
6.0X10^-7
±0.1
11
CASCG25-5-5
CASCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
21.6
9.0
8.5
4.0
M3
1.7
1.4
2
0.1
300
6000
1.8X10^-6
±0.2
22
CASCG32-8-8
CASCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
29.0
12.4
10.0
6.0
M4
2.5
2.6
2
0.1
700
4800
5.2X10^-6
±0.2
50
CASCG40-8-8
CASCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
35.0
15.5
13.1
7.8
M5
7
4.4
2
0.15
1200
4000
1.3X10^-5
±0.2
85
CASCG50-14-14
CASCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
41.0
18.0
16.7
9.0
M6
12
7
2
0.15
1450
3500
3.6X10^-5
±0.2
170
CASCRKG16-6-6
CASCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
16.5
7.0
5.0
3.0
M2.5
1
0.4
2
0.1
90
9000
2.0X10^-7
±0.1
7
CASCRKG20-6-6
CASCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
18.4
7.5
6.5
3.7
M2.5
1
0.6
2
0.1
170
7600
6.0X10^-7
±0.1
11
CASCRKG25-6-6
CASCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
21.6
9.0
8.5
4.0
M3
1.7
1.4
2
0.1
300
6000
1.8X10^-6
±0.2
22
CASCRKG32-8-8
CASCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
29.0
12.4
10.0
6.0
M4
2.5
2.6
2
0.1
700
4800
5.2X10^-6
±0.2
50
CASCRKG40-8-8
CASCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
35.0
15.5
13.1
7.8
M5
7
4.4
2
0.15
1200
4000
1.3X10^-5
±0.2
85
CASCRKG50-14-14
CASCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
41.0
18.0
16.7
9.0
M6
12
7
2
0.15
1450
3500
3.6X10^-5
±0.2
170
CASCWKG16-6-6
CASCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
16.5
7.0
5.0
3.0
M2.5
1
0.4
2
0.1
90
9000
2.0X10^-7
±0.1
7
CASCWKG20-6-6
CASCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
18.4
7.5
6.5
3.7
M2.5
1
0.6
2
0.1
170
7600
6.0X10^-7
±0.1
11
CASCWKG25-6-6
CASCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
21.6
9.0
8.5
4.0
M3
1.7
1.4
2
0.1
300
6000
1.8X10^-6
±0.2
22
CASCWKG32-8-8
CASCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
29.0
12.4
10.0
6.0
M4
2.5
2.6
2
0.1
700
4800
5.2X10^-6
±0.2
50
CASCWKG40-8-8
CASCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
35.0
15.5
13.1
7.8
M5
7
4.4
2
0.15
1200
4000
1.3X10^-5
±0.2
85
CASCWKG50-14-14
CASCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
41.0
18.0
16.7
9.0
M6
12
7
2
0.15
1450
3500
3.6X10^-5
±0.2
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表