您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CASWN,CAAWN,CASHN,CAAHN - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-两侧免键型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_735_1.prj},{NB=CAAWN65-15-15},{CODE=CAAWN},{TYPE=shuangmopianxing},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=yangjiyanghua},{ENCL=jingguluoshuan/gudingluosi},{D=65},{D1=15},{D1WB=15,16,18,20,22,24,25,30,35},{D2=15},{D2WB=15,16,18,20,22,24,25,30,35},{NJ=6},{PJ=0.6},{PX=0.2},{GC=47000},{MAXSPEED=8000},{GXJ=2.33X10^-4},{ZF=±0.6},{XS=1.5},{WEI=351},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220989.html},{PPATH=mpslzq_735_1/mpslzq_735_1.4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
膜片类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
左 L1
[mm]
RL1
右侧 L1
[mm]
LL2
L2
[mm]
LD1
左 D1
[mm]
RD1
右侧 D1
[mm]
LPCD
左侧 P.C.D.
[mm]
RPCD
右侧 P.C.D.
[mm]
LM
左侧 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
RM
右侧 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
LRX
左侧 容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RRX
右侧 容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
PJ
容许偏角
[°]
PX
容许偏心
[mm]
GC
静态扭转刚度常数(N*m/rad)
[mm]
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
ⁿ/ₐ
ZF
容许轴向振幅
[mm]
XS
补偿系数
[mm]
WEI
重量
[g]
CASWN65-15-15
CASWN
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
紧固螺栓/固定螺丝
65
26.5
26.5
5.5
41
41
29
29
M5X25
M5X25
6
60
60
0.6
0.2
58000
8000
6.53X10^-4
±0.6
1.5
984
CAAWN65-15-15
CAAWN
双膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧固螺栓/固定螺丝
65
26.5
26.5
5.0
41
41
29
29
M5X25
M5X25
6
60
60
0.6
0.2
47000
8000
2.33X10^-4
±0.6
1.5
351
CASHN65-15-15
CASHN
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
紧固螺栓/固定螺丝
65
26.5
26.5
5.5
41
41
29
29
M5X25
M5X25
6
60
60
0.6
-
120000
8000
4.53X10^-4
±0.3
1.5
695
CAAHN65-15-15
CAAHN
单膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧固螺栓/固定螺丝
65
26.5
26.5
5.0
41
41
29
29
M5X25
M5X25
6
60
60
0.6
-
98000
8000
1.61X10^-4
±0.3
1.5
248
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表