您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CALG,CALLKG,CALRKG,CALWKG,CASG,CASRKG,CASWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩·止动螺丝固型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_744.prj},{NB=CALWKG25-6-6},{CODE=CALWKG},{TYPE=shuangmopian·daijiancaokong(d1·d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D=25},{D1=6},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=6},{D2Z3='','shezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=},{D3=10.4},{D3WB=10.40},{L=30.2},{LL=9.0},{F=4.0},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=1.7},{RXNJ=1.4},{RXPJ=3.5},{RXPX=0.3},{JTNZGD=240},{MAXS=16000},{GXJ=2.2X10^-6},{ZXZF=±0.5},{WEI=27},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444318653952.html},{ZJH=1.20},{DWZD=20},{DONGZJ=3.00},{ZJWZD=5.20},{ZJWZD2=7.05},{XC=1.00},{XIAOZJ=3.000},{CAOZJ=4.200},{ZJH2=1.200},{PPATH=mpslzq_744/mpslzq_744-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CALG16-4-4
CALG
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.4
3.5
0.3
70
19000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALG20-4-4
CALG
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
0.6
3.5
0.3
130
18000
7.2X10^-7
±0.4
14
CALG25-5-5
CALG
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
1.4
3.5
0.3
240
16000
2.2X10^-6
±0.5
27
CALG32-6-6
CALG
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
2.6
3.5
0.3
560
12000
6.0X10^-6
±0.5
60
CALG40-8-8
CALG
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
8000
1.7X10^-5
±0.6
104
CALG50-14-14
CALG
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
6000
4.6X10^-5
±0.6
210
CALLKG16-6-6
CALLKG
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.4
3.5
0.3
70
19000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALLKG20-6-6
CALLKG
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
0.6
3.5
0.3
130
18000
7.2X10^-7
±0.4
14
CALLKG25-6-6
CALLKG
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
1.4
3.5
0.3
240
16000
2.2X10^-6
±0.5
27
CALLKG32-6-6
CALLKG
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
2.6
3.5
0.3
560
12000
6.0X10^-6
±0.5
60
CALLKG40-8-8
CALLKG
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
8000
1.7X10^-5
±0.6
104
CALLKG50-14-14
CALLKG
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
6000
4.6X10^-5
±0.6
210
CALRKG16-6-6
CALRKG
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.4
3.5
0.3
70
19000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALRKG20-6-6
CALRKG
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
0.6
3.5
0.3
130
18000
7.2X10^-7
±0.4
14
CALRKG25-6-6
CALRKG
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
1.4
3.5
0.3
240
16000
2.2X10^-6
±0.5
27
CALRKG32-6-6
CALRKG
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
2.6
3.5
0.3
560
12000
6.0X10^-6
±0.5
60
CALRKG40-8-8
CALRKG
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
8000
1.7X10^-5
±0.6
104
CALRKG50-14-14
CALRKG
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
6000
4.6X10^-5
±0.6
210
CALWKG16-6-6
CALWKG
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.4
3.5
0.3
70
19000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALWKG20-6-6
CALWKG
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
0.6
3.5
0.3
130
18000
7.2X10^-7
±0.4
14
CALWKG25-6-6
CALWKG
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
1.4
3.5
0.3
240
16000
2.2X10^-6
±0.5
27
CALWKG32-6-6
CALWKG
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
2.6
3.5
0.3
560
12000
6.0X10^-6
±0.5
60
CALWKG40-8-8
CALWKG
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
8000
1.7X10^-5
±0.6
104
CALWKG50-14-14
CALWKG
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
6000
4.6X10^-5
±0.6
210
CASG16-4-4
CASG
单膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
-
16.5
7.0
3.0
M3
0.7
0.4
2
0.1
90
19000
2.0X10^-7
±0.1
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表