您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAO,CAOLK,CAORK,CAOWK - 联轴器-十字形联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_748_2.prj},{NB=CAOLK25-5-5},{CODE=CAOLK},{TYPE=zhidongluosixing·daijiancaokong(d1)},{MAT1=lvhejin},{MAT2=jusuoquan},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=zhidongluosi},{D=25},{D1=5.00},{D1X=5,6,6.35,8,10},{D2=5.00},{D3=11.0},{L=28},{LL=11},{T=6},{F=5.5},{M=M5},{MZ=5.0},{JGNJ=4.0},{RXNJ=2.0},{RXPJ=3},{RXPX=2.0},{ZGZS=10000},{GXJ=2.1x10^-6},{WEI=23},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221000.html},{CTJ=6.000},{CTJ2=12.000},{FKXJ=3.900},{FENG=0.800},{YWZD=9.000},{YZJ=2.000},{PPATH=szxlzq_748_2/lzq_748-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
止动螺丝 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
止动螺丝 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
T
t
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩
[N·m]
RXNJ
容许扭矩
[N·m]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
ZGZS
最高转速
[r/pm]
GXJ
惯性矩
[kg·m^3]
WEI
重量
[g]
CAO16-3-3
CAO
止动螺丝·标准孔
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
16
7.0
18
7
4
3.5
M3
0.7
0.7
3
1.0
10000
2.2x10^-7
6
CAO20-4-4
CAO
止动螺丝·标准孔
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
9.0
23
9
5
4.5
M4
1.7
1.2
3
1.5
10000
6.9x10^-7
13
CAO25-5-5
CAO
止动螺丝·标准孔
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
25
11.0
28
11
6
5.5
M5
4.0
2.0
3
2.0
10000
2.1x10^-6
23
CAO32-8-8
CAO
止动螺丝·标准孔
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
32
14.5
33
13
7
6.5
M6
7.0
4.5
3
2.5
10000
6.5x10^-6
45
CAOLK20-4-4
CAOLK
止动螺丝·带键槽孔(d1)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
9.0
23
9
5
4.5
M4
1.7
1.2
3
1.5
10000
6.9x10^-7
13
CAOLK25-5-5
CAOLK
止动螺丝·带键槽孔(d1)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
25
11.0
28
11
6
5.5
M5
4.0
2.0
3
2.0
10000
2.1x10^-6
23
CAOLK32-8-8
CAOLK
止动螺丝·带键槽孔(d1)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
32
14.5
33
13
7
6.5
M6
7.0
4.5
3
2.5
10000
6.5x10^-6
45
CAORK20-4-4
CAORK
止动螺丝·带键槽孔(d2)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
9.0
23
9
5
4.5
M4
1.7
1.2
3
1.5
10000
6.9x10^-7
13
CAORK25-5-5
CAORK
止动螺丝·带键槽孔(d2)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
25
11.0
28
11
6
5.5
M5
4.0
2.0
3
2.0
10000
2.1x10^-6
23
CAORK32-8-8
CAORK
止动螺丝·带键槽孔(d2)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
32
14.5
33
13
7
6.5
M6
7.0
4.5
3
2.5
10000
6.5x10^-6
45
CAOWK20-4-4
CAOWK
止动螺丝·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
9.0
23
9
5
4.5
M4
1.7
1.2
3
1.5
10000
6.9x10^-7
13
CAOWK25-5-5
CAOWK
止动螺丝·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
25
11.0
28
11
6
5.5
M5
4.0
2.0
3
2.0
10000
2.1x10^-6
23
CAOWK32-8-8
CAOWK
止动螺丝·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚缩醛
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
32
14.5
33
13
7
6.5
M6
7.0
4.5
3
2.5
10000
6.5x10^-6
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表