您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCTPJ,DCSPJ - 滚轮柱塞 支架型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1230-2_asmtab.prj},{NB=DCTPJ2A},{CODE=DCTPJ},{TYPE=zzx},{TYPE1=hxzjx},{NO=2A},{PPATH=plunger1230-2/plunger1230-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
负载类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTSUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
XMAT
销材质
ⁿ/ₐ
XSUR
销表面处理
ⁿ/ₐ
ZCMAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
CTMAT
衬套材质
ⁿ/ₐ
THMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
b
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
LOMIN
最小负载(N)
[mm]
LOMAX
最大负载(N)
[mm]
DCTPJ1
DCTPJ
轻载型
横向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
1
14
5
11.0
25.0
3.0
5.1
DCTPJ1A
DCTPJ
轻载型
横向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
1A
19
6
12.8
27.5
3.0
5.1
DCTPJ2
DCTPJ
重载型
横向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
2
14
5
11.0
25.0
6.1
10.4
DCTPJ2A
DCTPJ
重载型
横向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
2A
19
6
12.8
27.5
6.1
10.4
DCSPJ1
DCSPJ
轻载型
纵向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
1
14
5
11.0
25.0
3.0
5.1
DCSPJ1A
DCSPJ
轻载型
纵向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
1A
19
6
12.8
27.5
3.0
5.1
DCSPJ2
DCSPJ
重载型
纵向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
2
14
5
11.0
25.0
6.1
10.4
DCSPJ2A
DCSPJ
重载型
纵向支架型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
2A
19
6
12.8
27.5
6.1
10.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表