您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDMFBF,HDMFTF,HDMFLF,HDMSS - 支柱固定夹底座-安装用底座-简易通孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1456-1.prj},{NB=HDMFTF30},{CODE=HDMFTF},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=30},{DH7=+0.021/0},{A=82},{B=46},{F=62},{D1=42},{H=60},{T=10},{LL=30},{BB=9.0},{M=M6},{MX=6},{DD=16.0},{DDX=16.0},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
BB
b
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
ⁿ/ₐ
HDMFBF8
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
-
HDMFBF10
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
HDMFBF12
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
6.0
HDMFBF15
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
10.0
HDMFBF20
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
20
+0.021/0
63
34
46
30
45
10
25
6.6
M5
11.7
HDMFBF25
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
25
+0.021/0
78
41
56
37
50
10
30
9.0
M6
15.2
HDMFBF30
HDMFBF
简易通孔型
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝
30
+0.021/0
82
46
62
42
60
10
30
9.0
M6
16.0
HDMFTF8
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
-
HDMFTF10
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
HDMFTF12
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
6.0
HDMFTF15
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
10.0
HDMFTF20
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
20
+0.021/0
63
34
46
30
45
10
25
6.6
M5
11.7
HDMFTF25
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
25
+0.021/0
78
41
56
37
50
10
30
9.0
M6
15.2
HDMFTF30
HDMFTF
简易通孔型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
30
+0.021/0
82
46
62
42
60
10
30
9.0
M6
16.0
HDMFLF8
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
-
HDMFLF10
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
HDMFLF12
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
6.0
HDMFLF15
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
10.0
HDMFLF20
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
20
+0.021/0
63
34
46
30
45
10
25
6.6
M5
11.7
HDMFLF25
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
25
+0.021/0
78
41
56
37
50
10
30
9.0
M6
15.2
HDMFLF30
HDMFLF
简易通孔型
S45C
发黑
止动螺丝
30
+0.021/0
82
46
62
42
60
10
30
9.0
M6
16.0
HDMSS8
HDMSS
简易通孔型
SUS304
-
止动螺丝
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
-
HDMSS10
HDMSS
简易通孔型
SUS304
-
止动螺丝
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
HDMSS12
HDMSS
简易通孔型
SUS304
-
止动螺丝
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
6.0
HDMSS15
HDMSS
简易通孔型
SUS304
-
止动螺丝
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表