您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GSELG - 电机|配件-经济型-区域传感器 小巧型·侧面安装
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
45-电机-配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t987/dj-2075_asmtab.prj},{NB=GSELG-48-K20-A-J},{CODE=GSELG},{TYPE1=JJXQYCGQ},{TYPE2=XQX},{AZFS=CMAZ},{GSS=48},{GZJJ=K20},{XXSC=A},{JX=J},{H=940},{L=1019},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1309283291456.html},{PPATH=2075/dj-2075_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
GSS
光束数
ⁿ/ₐ
GZJJ
光轴间距
ⁿ/ₐ
JCJL
检测距离
ⁿ/ₐ
H
有效保护高度
[mm]
L
光幕高度
[mm]
GSELG-8-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
8
K10
J(0.1-2m)
70
139
GSELG-12-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
12
K10
J(0.1-2m)
110
179
GSELG-16-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
16
K10
J(0.1-2m)
150
219
GSELG-20-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
20
K10
J(0.1-2m)
190
259
GSELG-24-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
24
K10
J(0.1-2m)
230
299
GSELG-28-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
28
K10
J(0.1-2m)
270
339
GSELG-32-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
32
K10
J(0.1-2m)
310
379
GSELG-36-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
36
K10
J(0.1-2m)
350
419
GSELG-40-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
40
K10
J(0.1-2m)
390
459
GSELG-44-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
44
K10
J(0.1-2m)
430
499
GSELG-48-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
48
K10
J(0.1-2m)
470
539
GSELG-52-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
52
K10
J(0.1-2m)
510
579
GSELG-56-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
56
K10
J(0.1-2m)
550
619
GSELG-60-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
60
K10
J(0.1-2m)
590
659
GSELG-64-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
64
K10
J(0.1-2m)
630
699
GSELG-68-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
68
K10
J(0.1-2m)
670
739
GSELG-72-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
72
K10
J(0.1-2m)
710
779
GSELG-76-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
76
K10
J(0.1-2m)
750
819
GSELG-80-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
80
K10
J(0.1-2m)
790
859
GSELG-84-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
84
K10
J(0.1-2m)
830
899
GSELG-88-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
88
K10
J(0.1-2m)
870
939
GSELG-92-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
92
K10
J(0.1-2m)
910
979
GSELG-96-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
96
K10
J(0.1-2m)
950
1019
GSELG-100-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
100
K10
J(0.1-2m)
990
1059
GSELG-104-K10-A-J
GSELG
经济型区域传感器
小巧型
侧面安装
104
K10
J(0.1-2m)
1030
1099
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Fig. 8380 - Spindle extension
vonRoll hydro
20.03.2024
GSESN - 电机·配件-经济型区域传感器-通用型·侧面安装
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Fig. 9749 - Spindle extension with DIN
vonRoll hydro
20.03.2024
KPGB - 照明灯-工业LED照明灯
仕瑞达3D电子目录
24.05.2022
PUTNL - 尼龙管-尺寸指定型
Misumi
04.06.2021
MAE-SP-SFL - 用于SFL型线性执行器的即装即用的主轴,12V - 24V
MÄDLER
26.04.2024
PUASL - 防静电型管-尺寸指定型
Misumi
04.06.2021
丝杠配置器 - 丝杠、梯形螺纹、锯齿螺纹、DIN 103、DIN 513、…、轴颈最终加工
Bornemann Gewindetechnik
31.05.2024
100001319 - Inductive Linear Position Sensor
Turck
07.05.2024
GSEB13 - 电机·配件-经济型区域传感器-超薄型·正面安装
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
GSELD - 电机·配件-经济型区域传感器-小巧型·正面安装
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表