您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAFSN,GAFSNB,GAFNSS - 圆棒焊接型拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2162_1.prj},{NB=GAFSNB125},{CODE=GAFSNB},{L=125},{L1=145},{L2=95},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221543.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
GAFSN110
GAFSN
SUM22L
镀铬
110
130
80
GAFSN120
GAFSN
SUM22L
镀铬
120
140
90
GAFSN125
GAFSN
SUM22L
镀铬
125
145
95
GAFSN160
GAFSN
SUM22L
镀铬
160
180
130
GAFSN200
GAFSN
SUM22L
镀铬
200
270
170
GAFSN250
GAFSN
SUM22L
镀铬
250
270
220
GAFSNB110
GAFSNB
SUM22L
发黑
110
130
80
GAFSNB120
GAFSNB
SUM22L
发黑
120
140
90
GAFSNB125
GAFSNB
SUM22L
发黑
125
145
95
GAFSNB160
GAFSNB
SUM22L
发黑
160
180
130
GAFSNB200
GAFSNB
SUM22L
发黑
200
270
170
GAFSNB250
GAFSNB
SUM22L
发黑
250
270
220
GAFNSS110
GAFNSS
SUS304
抛光
110
130
80
GAFNSS120
GAFNSS
SUS304
抛光
120
140
90
GAFNSS125
GAFNSS
SUS304
抛光
125
145
95
GAFNSS160
GAFNSS
SUS304
抛光
160
180
130
GAFNSS200
GAFNSS
SUS304
抛光
200
270
170
GAFNSS250
GAFNSS
SUS304
抛光
250
270
220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GAFASNS - 铸件型拉手
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
18000307000 - Cylindrical handle made of duroplastic rotatable with externa...
SToxxparts
31.05.2022
DIN98-AL-D1-E - 旋转球型把手 DIN98 AL, 铝质
MÄDLER
26.04.2024
BK38.0128 - Abklappbare Zylindergriffe, drehbar mit Außengewinde
Bäcker
04.08.2022
BN 14239 - Revolving handles with threaded stud and spanner flats, steel zi...
Bossard Catalog
26.01.2023
GRMS,GRMSN - 不锈钢固定 旋转握柄
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表