您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000139000 - Spring plunger with ceramic ball and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000139000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000139000/05000139000.prj},{NB=05000139007},{ARTNR=05000139007},{D1=M16},{D2=10},{L=24},{N=2},{S=3.5},{F1=41},{F2=86},{T=250},{MAT=Edelstahl/Keramikkugel},{GEW=19.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000139001
05000139001
M4
2.5
9
0.6
0.8
8.5
14
250
Edelstahl/Keramikkugel
0.4
05000139002
05000139002
M5
3
12
0.8
0.9
8
14
250
Edelstahl/Keramikkugel
0.9
05000139003
05000139003
M6
3.5
14
1
1
11
18
250
Edelstahl/Keramikkugel
1.6
05000139004
05000139004
M8
4.5
16
1.2
1.5
18
31
250
Edelstahl/Keramikkugel
3.5
05000139005
05000139005
M10
6
19
1.5
2
24
45
250
Edelstahl/Keramikkugel
6.2
05000139006
05000139006
M12
8
22
2
2.5
26
49
250
Edelstahl/Keramikkugel
9.8
05000139007
05000139007
M16
10
24
2
3.5
41
86
250
Edelstahl/Keramikkugel
19.8
05000139008
05000139008
M4
2.5
9
0.6
0.8
12
18
250
Edelstahl/Keramikkugel
0.5
05000139009
05000139009
M5
3
12
0.8
0.9
15
22
250
Edelstahl/Keramikkugel
1.1
05000139010
05000139010
M6
3.5
14
1
1
19
28
250
Edelstahl/Keramikkugel
1.8
05000139011
05000139011
M8
4.5
16
1.2
1.5
36
62
250
Edelstahl/Keramikkugel
3.4
05000139012
05000139012
M10
6
19
1.5
2
57
104
250
Edelstahl/Keramikkugel
6.1
05000139013
05000139013
M12
8
22
2
2.5
61
110
250
Edelstahl/Keramikkugel
9.8
05000139014
05000139014
M16
10
24
2
3.5
68
142
250
Edelstahl/Keramikkugel
19.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表