您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000156000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000156000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000156000/05000156000.prj},{NB=05000156010},{ARTNR=05000156010},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1},{S=1.8},{F1=5.5},{F2=11.5},{T=250},{D=6},{MAT=Edelstahl},{GEW=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.5
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000156001
05000156001
4
3
4.6
5
0.9
1
0.4
1
250
4
Edelstahl
0.3
05000156009
05000156009
5
4
5.6
6
0.9
1.4
3
6.5
250
5
Edelstahl
0.6
05000156003
05000156003
6
5
6.5
7
1
1.8
2.3
6.5
250
6
Edelstahl
1
05000156006
05000156006
12
10
13
16
2.3
4
6.2
14.6
250
12
Edelstahl
7.3
05000156002
05000156002
5
4
5.6
6
0.9
1.4
0.5
4.7
250
5
Edelstahl
0.6
05000156007
05000156007
3
2.38
3.5
4
0.6
0.7
1.8
3.5
250
3
Edelstahl
0.2
05000156014
05000156014
4
3
4.6
5
0.9
1
5
10.4
250
4
Edelstahl
0.3
05000156011
05000156011
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
7
12.5
250
8
Edelstahl
2.1
05000156010
05000156010
6
5
6.5
7
1
1.8
5.5
11.5
250
6
Edelstahl
1
05000156004
05000156004
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
4
9
250
8
Edelstahl
2.1
05000156008
05000156008
4
3
4.6
5
0.9
1
2.5
6
250
4
Edelstahl
0.3
05000156012
05000156012
10
8.5
11
13
1.5
3.3
8.5
18.5
250
10
Edelstahl
4.4
05000156015
05000156015
5
4
5.6
6
0.9
1.4
6
12
250
5
Edelstahl
0.6
05000156016
05000156016
6
5
6.5
7
1
1.8
7.3
19
250
6
Edelstahl
1
05000156019
05000156019
12
10
13
16
2.3
4
30
54
250
12
Edelstahl
7.3
05000156005
05000156005
10
8.5
11
13
1.5
3.3
3.9
10
250
10
Edelstahl
4.4
05000156013
05000156013
12
10
13
16
2.3
4
12
26.5
250
12
Edelstahl
7.3
05000156017
05000156017
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
11
25
250
8
Edelstahl
2.1
05000156018
05000156018
10
8.5
11
13
1.5
3.3
17
37
250
10
Edelstahl
4.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表