您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000642000 - Spring-loaded thrust piece, long version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000642000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000642000/05000642000.prj},{NB=05000642008},{ARTNR=05000642008},{V=verstärkter Federdruck (LS)},{D1=M16},{W=50},{D2=8},{D3=13.4},{L1=148},{L2=35},{SW=6},{FDA=13},{FDE=75},{MAT=Stahl brüniert/Gewindesicherung PFB},{GEW=120},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/db.b4.ea.05000642000.pdf},{PREVIEW=05000642000.png},{DEFAULTSORTATTR=7389}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000642001
05000642001
verstärkter Federdruck (L...
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
7
46
Stahl brüniert/Gewindesic...
23
05000642002
05000642002
verstärkter Federdruck (L...
M16
10
8
13.4
48
35
6
10
43
Stahl brüniert/Gewindesic...
42
05000642003
05000642003
verstärkter Federdruck (L...
M16
15
8
13.4
58
35
6
10
57
Stahl brüniert/Gewindesic...
50
05000642004
05000642004
verstärkter Federdruck (L...
M16
20
8
13.4
83
35
6
18
72
Stahl brüniert/Gewindesic...
60
05000642005
05000642005
verstärkter Federdruck (L...
M16
25
8
13.4
98
35
6
20
70
Stahl brüniert/Gewindesic...
78
05000642006
05000642006
verstärkter Federdruck (L...
M16
30
8
13.4
98
35
6
20
80
Stahl brüniert/Gewindesic...
83
05000642007
05000642007
verstärkter Federdruck (L...
M16
40
8
13.4
148
35
6
21
113
Stahl brüniert/Gewindesic...
123
05000642008
05000642008
verstärkter Federdruck (L...
M16
50
8
13.4
148
35
6
13
75
Stahl brüniert/Gewindesic...
120
05000642009
05000642009
normaler Federdruck (L)
M10
8
4
7.8
35
25
3
6
16
Stahl brüniert/Gewindesic...
10
05000642010
05000642010
normaler Federdruck (L)
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
4
18
Stahl brüniert/Gewindesic...
22
05000642011
05000642011
normaler Federdruck (L)
M16
10
8
13.4
48
35
6
7
24
Stahl brüniert/Gewindesic...
42
05000642012
05000642012
normaler Federdruck (L)
M16
15
8
13.4
58
35
6
9
33
Stahl brüniert/Gewindesic...
51
05000642013
05000642013
normaler Federdruck (L)
M16
20
8
13.4
58
35
6
4
23
Stahl brüniert/Gewindesic...
55
05000642014
05000642014
normaler Federdruck (L)
M16
25
8
13.4
98
35
6
13
41
Stahl brüniert/Gewindesic...
78
05000642015
05000642015
normaler Federdruck (L)
M16
30
8
13.4
98
35
6
13
47
Stahl brüniert/Gewindesic...
80
05000642016
05000642016
normaler Federdruck (L)
M16
40
8
13.4
148
35
6
13
63
Stahl brüniert/Gewindesic...
121
05000642017
05000642017
normaler Federdruck (L)
M16
50
8
13.4
148
35
6
7
43
Stahl brüniert/Gewindesic...
127
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表