您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000935000 - Steel stop buffer with screw
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000935000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000935000/05000935000.prj},{NB=05000935063},{PREVIEW=05000935000.png},{ARTNR=05000935063},{D1=30},{H=20},{D2=M8},{L=20},{S=2},{GH=70},{MAT=Stahl verzinkt/Naturkautschuck (NR)},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/43.61.31.05000935000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1058685}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GH
Rubber hardness Shore A±5
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000935001
05000935001
100
40
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935002
05000935002
100
40
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935003
05000935003
100
40
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935004
05000935004
100
50
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935005
05000935005
100
50
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935006
05000935006
100
50
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935007
05000935007
100
60
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935008
05000935008
100
60
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935009
05000935009
100
60
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935010
05000935010
10
10
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935011
05000935011
10
10
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935012
05000935012
10
10
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935013
05000935013
10
15
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935014
05000935014
10
15
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935015
05000935015
10
15
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935016
05000935016
10
20
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935017
05000935017
10
20
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935018
05000935018
10
20
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935019
05000935019
125
55
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935020
05000935020
125
55
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935021
05000935021
125
55
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935022
05000935022
125
75
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935023
05000935023
125
75
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935024
05000935024
125
75
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935025
05000935025
15
10
M4
10
1.4
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表