您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001025000 - Schnellspann- Klemmring, Aluminium
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001025000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001025000/05001025000.prj},{NB=05001025012},{PREVIEW=05001025000.png},{ARTNR=05001025012},{D1=38},{D2=10},{B=10},{S=1.5},{MAS=0.5},{MAB=267},{MAT=Aluminium},{GEW=25},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/01.d3.a5.05001025000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16158}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MAS
Tightening torque of the screw
[Nm]
MAB
Max. axial load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001025001
05001025001
100
40
19
4.5
4.5
867
Aluminium
309
05001025002
05001025002
100
42
19
4.5
4.5
867
Aluminium
303
05001025003
05001025003
100
45
19
4.5
4.5
867
Aluminium
292
05001025004
05001025004
100
48
19
4.5
4.5
867
Aluminium
281
05001025005
05001025005
100
50
19
4.5
4.5
867
Aluminium
273
05001025006
05001025006
120
54
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
436
05001025007
05001025007
120
55
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
431
05001025008
05001025008
120
60
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
408
05001025009
05001025009
120
65
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
383
05001025010
05001025010
120
70
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
355
05001025011
05001025011
120
75
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
326
05001025012
05001025012
38
10
10
1.5
0.5
267
Aluminium
25
05001025013
05001025013
38
12
10
1.5
0.5
267
Aluminium
25
05001025014
05001025014
38
14
10
1.5
0.5
267
Aluminium
24
05001025015
05001025015
38
15
10
1.5
0.5
267
Aluminium
22
05001025016
05001025016
38
16
10
1.5
0.5
267
Aluminium
23
05001025017
05001025017
38
6
10
1.5
0.5
267
Aluminium
28
05001025018
05001025018
38
8
10
1.5
0.5
267
Aluminium
26
05001025019
05001025019
50
20
13
1.5
0.7
445
Aluminium
55
05001025020
05001025020
50
25
13
1.5
0.7
445
Aluminium
49
05001025021
05001025021
50
28
13
1.5
0.7
445
Aluminium
44
05001025022
05001025022
50
30
13
1.5
0.7
445
Aluminium
41
05001025023
05001025023
75
32
15
1.5
1.5
534
Aluminium
126
05001025024
05001025024
75
35
15
1.5
1.5
534
Aluminium
119
05001025025
05001025025
75
38
15
1.5
1.5
534
Aluminium
114
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表