您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001088000 - Articulated foot, plastic foot / stainless steel adjusting spindle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001088000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001088000/05001088000.prj},{NB=05001088054},{PREVIEW=05001088000.png},{ARTNR=05001088054},{VAR=mit Gummiauflage (G)},{D1=60},{D2=M24},{L1=98},{L2=35.5},{L3=8.5},{SW=24},{F=14},{MAT=1.4305/Gummiauflage (NBR)/PA glasfaserverstärkt},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/22.1c.f9.05001088000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=30343}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001088001
05001088001
mit Gummiauflage (G)
25
M10
50
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088002
05001088002
mit Gummiauflage (G)
25
M10
63
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088003
05001088003
mit Gummiauflage (G)
25
M10
80
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088004
05001088004
mit Gummiauflage (G)
25
M6
40
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088005
05001088005
mit Gummiauflage (G)
25
M6
50
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088006
05001088006
mit Gummiauflage (G)
25
M6
63
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088007
05001088007
mit Gummiauflage (G)
25
M8
40
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088008
05001088008
mit Gummiauflage (G)
25
M8
50
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088009
05001088009
mit Gummiauflage (G)
25
M8
63
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088010
05001088010
mit Gummiauflage (G)
32
M10
50
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088011
05001088011
mit Gummiauflage (G)
32
M10
63
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088012
05001088012
mit Gummiauflage (G)
32
M10
80
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088013
05001088013
mit Gummiauflage (G)
32
M12
100
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088014
05001088014
mit Gummiauflage (G)
32
M12
63
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088015
05001088015
mit Gummiauflage (G)
32
M12
80
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088016
05001088016
mit Gummiauflage (G)
32
M8
40
22.5
5
12
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088017
05001088017
mit Gummiauflage (G)
32
M8
50
22.5
5
12
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088018
05001088018
mit Gummiauflage (G)
32
M8
63
22.5
5
12
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088019
05001088019
mit Gummiauflage (G)
40
M10
50
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088020
05001088020
mit Gummiauflage (G)
40
M10
63
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088021
05001088021
mit Gummiauflage (G)
40
M10
80
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088022
05001088022
mit Gummiauflage (G)
40
M12
100
25.5
6
17
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088023
05001088023
mit Gummiauflage (G)
40
M12
63
25.5
6
17
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088024
05001088024
mit Gummiauflage (G)
40
M12
80
25.5
6
17
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088025
05001088025
mit Gummiauflage (G)
40
M8
50
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表