您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1596 - Sicherheits-Ringschraube
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.7. Tragelemente
Powered by
CAD模型選擇
{strack/z_kat/z_07/sn100186.prj},{NB=SN1596-M20-13 Sicherheits-Ringschraube WX=0},{PDF=PDF},{D1=M20},{K=13},{WX=0},{D4XL3=50x46},{D2=34},{L=42},{L2=28},{H=100},{L1=69},{B1=48},{L3=46},{D4=50},{DN=20},{H1=26},{H2=8.5},{H3=3.6},{SW=30},{LA=27.0},{KH=12.5},{Z1MAX=[ i ] Info},{SNPR=MIN},{ARTNR=600083}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
D1
(d1)
[mm]
K
(K)
[mm]
D4XL3
(d4xL3)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
L
(L)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
H
(H)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B1
(b1)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
D4
(d4)
[mm]
DN
(DN)
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
H3
(H3)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
LA
(LA)
[mm]
KH
(KH)
[mm]
Z1MAX
(Z1max)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1596-M10-13 WX=0
M10
13
50x52
34
12
28
100
69
48
52
50
10
26
8.5
3.6
17
27.0
6.4
[ i ] Info
600080
SN1596-M12-13 WX=0
M12
13
50x51
34
17
28
100
69
48
51
50
12
26
8.5
3.6
19
27.0
7.5
[ i ] Info
600081
SN1596-M16-13 WX=0
M16
13
50x49
34
27
28
100
69
48
49
50
16
26
8.5
3.6
24
27.0
10.0
[ i ] Info
600082
SN1596-M20-13 WX=0
M20
13
50x46
34
42
28
100
69
48
46
50
20
26
8.5
3.6
30
27.0
12.5
[ i ] Info
600083
SN1596-M24-13 WX=0
M24
13
50x42
34
50
30
100
69
48
42
50
24
26
8.5
3.6
36
27.0
15.0
[ i ] Info
600084
SN1596-M24-18 WX=0
M24
18
76x74
58
41
39
147
104
72
74
76
24
38
12.0
5.3
36
38.0
15.0
[ i ] Info
600085
SN1596-M27-18 WX=0
M27
18
76x70
58
51
39
147
104
72
70
76
27
38
12.0
5.3
41
38.0
17.0
[ i ] Info
600086
SN1596-M30-18 WX=0
M30
18
76x70
58
51
39
147
104
72
70
76
30
38
12.0
5.3
46
38.0
18.7
[ i ] Info
600087
SN1596-M36-18 WX=0
M36
18
76x62
58
57
43
147
104
72
62
76
36
38
12.0
5.3
55
38.0
22.5
[ i ] Info
600088
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表