您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
CXS - Dual cylinder
SXQD
执行元件
双轴气缸
CXS
Powered by
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/dual_axis_cylinder/cxs_series/cxs_asmtab.prj},{NB=CXSM1510_0},{MODEL=CXS},{TOB=M},{BORE=15},{STROKE=10},{POS=0},{MSM=},{NOMS=},{A=58},{B=20},{C=56},{D=18},{E=9.0},{F=M5x0.8},{F1=5},{F2=0.8},{G=45},{H=25},{I=5.00},{J=10.0},{K=9},{L=30},{MA=8.0},{MB=4.4},{MC=4.3},{N=M4x0.7},{N1=4},{N2=0.7},{NA=6.0},{NN=8},{OO=M4x0.7},{OO1=4},{OO2=0.70},{OOA=7.0},{P=48.0},{Q=10.00},{QQ=10.0},{R=38.5},{T=0.0},{TT=5.0},{U=8},{UU=M5x0.8},{UU1=5.000},{UU2=0.800},{UUA=4.5},{V=M4x0.7},{V1=4},{V2=0.7},{VA=5.0},{W=M5x0.8},{W1=5},{W2=0.80},{WA=8},{PPATH=assemblies/cxs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NN
[mm]
OO
[mm]
OOA
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
QQ
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
U
[mm]
UU
[mm]
UUA
[mm]
V
[mm]
VA
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
CXSM610
6
37
16
35
14
7.0
M3x0.5
28
16
2.75
5.5
8
13
6.5
3.3
3.4
M3x0.5
5.0
4
M3x0.5
5.5
22.7
8.00
6.0
22.5
0.0
3.0
11
M5x0.8
4.5
M3x0.5
4.5
0
0
CXSM1010
10
46
17
44
15
7.5
M4x0.7
35
20
4.00
8.0
9
20
6.5
3.3
3.4
M3x0.5
5.0
6
M4x0.7
7.0
33.6
8.50
7.0
30.0
0.0
5.0
8
M5x0.8
4.5
M3x0.5
4.5
M4x0.7
7
CXSM1510
15
58
20
56
18
9.0
M5x0.8
45
25
5.00
10.0
9
30
8.0
4.4
4.3
M4x0.7
6.0
8
M4x0.7
7.0
48.0
10.00
10.0
38.5
0.0
5.0
8
M5x0.8
4.5
M4x0.7
5.0
M5x0.8
8
CXSM2010
20
64
25
62
23
11.5
M5x0.8
50
28
6.00
12.0
12
30
9.5
5.3
5.5
M4x0.7
6.0
10
M6x1
10.0
53.0
7.75
12.5
45.0
9.5
6.5
8
M5x0.8
4.5
M4x0.7
5.5
M6x1
10
CXSM2510
25
80
30
78
28
14.0
M6x1
60
35
6.00
12.0
12
30
11.0
6.3
6.9
M5x0.8
7.5
12
M6x1
10.0
64.0
8.50
15.0
46.0
13.0
9.0
9
G1/8
6.5
M5x0.8
7.5
M8x1.25
12
CXSM3210
32
98
38
96
36
18.0
M6x1
75
44
8.00
16.0
14
30
11.0
6.3
6.9
M5x0.8
8.0
16
M8x1.25
13.0
76.0
9.00
19.0
56.0
20.0
11.5
10
G1/8
6.5
M5x0.8
7.5
M8x1.25
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表