您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Cable Glands - RNCG series - Cable Glands
ABB Installation Products
Cable Glands
MSG Series
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/cable_glands/msg_series/rncg_series.prj},{NB=RNCG-M202},{CN=RNCG-M202},{NCG=NCG-M202x},{THD=M20x1.5},{THDT=DIN13},{CRMIN1=0.236},{CRMAX1=0.472},{A1=0.394},{B1=1.181},{C1=1.063},{D=0.303},{W11=0.945},{W21=0.945},{W3=0.461},{W12=0.197},{W22=0.457},{THD1=0.39370},{THD2=0.39370},{X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
THD
Thread Size
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min.
[mm]
CRMAX
Cable Range Max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
RNCG-M122
RNCG-M122
M12x1.5
3.0
6.5
8.0
23.0
16.9
15.0
15.0
RNCG-M163-S
RNCG-M163-S
M16x1.5
4.0
8.0
8.0
26.5
21.9
19.0
19.0
RNCG-M163
RNCG-M163
M16x1.5
4.0
8.0
15.0
26.5
21.9
19.0
19.0
RNCG-M164
RNCG-M164
M16x1.5
5.0
10.0
10.0
30.0
25.0
22.0
22.0
RNCG-M164-L
RNCG-M164-L
M16x1.5
5.0
10.0
15.0
30.0
25.0
22.0
22.0
RNCG-M202
RNCG-M202
M20x1.5
6.0
12.0
10.0
30.0
27.0
24.0
24.0
RNCG-M202-L
RNCG-M202-L
M20x1.5
6.0
12.0
15.0
30.0
27.0
24.0
24.0
RNCG-M205
RNCG-M205
M20x1.5
10.0
14.0
10.0
33.5
31.0
27.0
27.0
RNCG-M205-L
RNCG-M205-L
M20x1.5
10.0
14.0
15.0
33.5
31.0
27.0
27.0
RNCG-M254
RNCG-M254
M25x1.5
13.0
18.0
15.0
38.0
38.0
33.0
33.0
RNCG-M254-L
RNCG-M254-L
M32x1.5
11.0
15.0
15.0
42.5
41.0
36.0
36.0
RNCG-M324-L
RNCG-M324-L
M32x1.5
18.0
25.0
15.0
42.0
47.3
42.0
42.0
RNCG-M404
RNCG-M404
M40x1.5
22.0
32.0
18.0
52.0
60.0
53.0
53.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表