您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nylon Insulated Straight Connectors - ISO Metric Thread Liquidtight Fittings
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Liquidtight Flexible Metal Conduit Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/fittings/liuqid_flex_fittings/nylon_insulated_straight_asmtab.prj},{NB=9360},{SIZE=0.37500000},{MTHD=16},{MTHDHELP=[16,20]},{A=38},{B=29.0068},{C=14.2748},{WNUT=0.218},{NOM=0.950},{NOMHELP=0.938},{MTHDLENGTH=0.562},{LENGTH=1.220},{HOLE1=0.500},{HOLE2=0.781},{SID=0.445},{SOD=0.550},{SLENGTH=0.720},{SWIDTH=0.070},{NWIDTH=0.578},{PPATH=parts/ryka_parts/nylon_insulated_straight_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Flexible Conduit Size
[Inch]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
9330
9330
1/4
34
20.9804
11.6840
9306
9306
5/16
34
24.7142
11.6840
9360
9360
3/8
38
29.0068
14.2748
9362
9362
1/2
40
34.2900
14.2240
9363
9363
3/4
42
41.1480
14.2240
9364
9364
1
50
47.4726
14.2240
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表