您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VWD IP66 - Anschlussarmatur
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
NPT-Gewinde
VW 90 Winkel
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/npt-gewinde/vw_90_winkel/_vwd-n098gt.prj},{NB=BVWD-N043GT},{IDNR=_VWD-N043GT},{TYPE=N043GT},{COLOR=B},{BLACK=BVWD-N043GT},{GREY=SVWD-N043GT},{NPT=3/4 \"},{NW=23},{GL=14},{L=56.0},{H=66.5},{AD=37.0},{FD=34.0},{ID=18.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{DI=0.000},{GID=19.000},{A2=35.500},{GAD=26.670},{GKD=25.117},{RD=28.500},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=2.000},{GF2=0.500},{LA=23.000},{E=32.200},{ET=37.000},{ADF=26.500},{P=1.814}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread - Thread Length
ⁿ/ₐ
NPT
Gewinde NPT
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GL
Gewinde-Laenge
[mm]
L
Laenge
[mm]
H
Hoehe
[mm]
AD
Modul-Ø
[mm]
FD
Flansch-Ø
[mm]
ID
Lichte Weite
[mm]
MAT
Kunststoff
ⁿ/ₐ
BVWD-N022GT
BVWD-N022GT
N022GT
1/2 "
12
13
40.5
47.5
23.5
26.0
13.0
PA 6
BVWD-N027GT
BVWD-N027GT
N027GT
1/2 "
17
13
45.5
58.5
29.5
29.0
15.0
PA 6
BVWD-N043GT
BVWD-N043GT
N043GT
3/4 "
23
14
56.0
66.5
37.0
34.0
18.0
PA 6
BVWD-N069GT
BVWD-N069GT
N069GT
1 "
29
15
64.5
73.5
44.0
41.0
25.0
PA 6
BVWD-N076GT
BVWD-N076GT
N076GT
1 1/4 "
36
18
77.0
96.0
53.5
51.0
31.5
PA 6
BVWD-N088GT
BVWD-N088GT
N088GT
1 1/2 "
48
18
90.5
106.0
66.0
59.0
40.0
PA 6
BVWD-N098GT
BVWD-N098GT
N098GT
2 "
48
18
90.5
111.0
66.0
69.0
50.0
PA 6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表